ICS50-C100X12-5015 - Parte superior da caixa
1076919

Caixa para trilho de fixação, Parte superior, fechada, Cobertura de caixa, largura: 50,1 mm, altura: 100 mm, profundidade: 14,35 mm, cor: azul (semelhante RAL 5015)

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Aplicabilidade flexível graças ao sistema modular e à modularidade exclusiva na tecnologia de conexão
Conexões padronizadas como RJ45, USB, D-SUB e soquetes de antena como componentes integráveis
Aproveitamento ideal do espaço, bem como possibilidade de adaptação de design, cores e impressão
Conectores bus para trilho de fixação de oito polos com contatos paralelos e até dois contatos seriais para uma comunicação simples entre módulos