CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Conector para placa de circuito impresso RJ45
1149868

Conector para placa de circuito impresso RJ45, grau de proteção: IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, material: Metal, tipo de conexão: Onda THT

Detalhes do produto









Suas vantagens

A variante adequada para cada aplicação. Disponível com e sem LED, porta única e multiporta
A faixa de temperatura estendida de -40 °C ... +85 °C permite a utilização em aplicações exigentes
A tecnologia THT (Through-Hole Technology) permite uma alta estabilidade mecânica na conexão do soquete à placa de circuito impresso