ICE25-F22H-A1
-
Dissipador de calor
1328704
Dissipador de calor para série de caixas: ICS, versão: Preenchimentos, material: Alumínio, anodizado, família de artigos: ICS25, largura: 22,4 mm, altura: 25 mm, Possibilidade de fresagem individual.
Detalhes do produto
Geral | Possibilidade de fresagem individual. |
Geral | Observe a nota para o usuário na área de downloads. |
Recomendação | Mais informações e dimensões detalhadas estão disponíveis na área de download. |
Tipo de produto | Dissipador de calor |
Tipo de caixa | Dissipador de calor |
Série de caixas | ICS |
Família de produtos | ICS25 |
Versão | Preenchimentos |
Desenho de medidas |
|
Largura | 22,4 mm |
Altura | 25 mm |
Comprimento | 25 mm |
Espessura do fundo [b] | 3,8 mm |
Cor | cor de alumínio |
Cor (Caixa) | tons de alumínio |
Material | Alumínio |
Condições da superfície | anodizado |
Resistência térmica Rth | 19 K/W (com ΔT 65 K para temperatura ambiente) |
26,5 K/W (com ΔT 5 K para temperatura ambiente) |
Teste de vibração | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequência | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleração | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Duração do teste por eixo | 2,5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Choques | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | semisenoidal |
Aceleração | 15g |
Duração do choque | 11 ms |
Número de choques por sentido | 3 |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
Especificação de teste | VDMA 24364:2018-05 |
Resultado | Aprovado no teste |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
Tipo de montagem | Inserção |
Tipo de embalagem | Embalagem de papelão |
Código | 1328704 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 10 Unidade |
Chave comercial | ACHA |
Chave de produto | ACHAEF |
GTIN | 4063151622817 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 29,64 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 11,25 g |
País de origem | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27260501 |
ECLASS-13.0 | 27260501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001143 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32131000 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
ICS25-B100X98-V-7035 - Peça inferior da caixa 2203881
-
ICS25-B100X98-V-5015 - Peça inferior da caixa 1072379
-
ICS25-B100X98-V-1018 - Peça inferior da caixa 1091366
-
ICS25-B100X98-O-9005 - Peça inferior da caixa 1105223
-
ICS25-B100X98-O-7035 - Peça inferior da caixa 1105221
-
ICS25-B100X120-V-9005 - Peça inferior da caixa 1072527
-
ICS25-B100X120-V-7035 - Peça inferior da caixa 2203884
-
ICS25-B100X120-O-9005 - Peça inferior da caixa 1355951
-
ICS25-B100X120-O-7035 - Peça inferior da caixa 1355945
-
ICS25-B100X120-O-5015 - Peça inferior da caixa 1355948
-
ICS25-B100X120-O-1018 - Peça inferior da caixa 1355954
-
ICS50-B100X98-O-O-5015 - Peça inferior da caixa 1118656
-
ICS50-B100X98-O-O-7035 - Peça inferior da caixa 1118644
-
ICS50-B100X98-O-O-9005 - Peça inferior da caixa 1118654
-
ICS50-B100X98-V-V-1018 - Peça inferior da caixa 1305039
-
ICS50-B100X98-V-V-5015 - Peça inferior da caixa 1076921
-
ICS50-B100X98-V-V-7035 - Peça inferior da caixa 1076998
-
ICS50-B100X98-V-V-9005 - Peça inferior da caixa 1076893
-
ICS25-B122X98-O-1018 - Peça inferior da caixa 1355955
-
ICS25-B122X98-O-5015 - Peça inferior da caixa 1355949
-
ICS25-B122X98-O-7035 - Peça inferior da caixa 1355946
-
ICS25-B122X98-O-9005 - Peça inferior da caixa 1355952
-
ICS25-B122X98-V-5015 - Peça inferior da caixa 1072372
-
ICS25-B122X98-V-7035 - Peça inferior da caixa 2203885
-
ICS25-B122X98-V-9005 - Peça inferior da caixa 1072526
-
ICS50-B122X98-O-O-5015 - Peça inferior da caixa 1118652
-
ICS50-B122X98-O-O-7035 - Peça inferior da caixa 1118647
-
ICS50-B122X98-O-O-9005 - Peça inferior da caixa 1118643
-
ICS50-B122X98-V-V-5015 - Peça inferior da caixa 1076907
-
ICS50-B122X98-V-V-7035 - Peça inferior da caixa 1077064
-
ICS50-B122X98-V-V-9005 - Peça inferior da caixa 1076880
-
ICS-FE-CONTACT - Contato de terra funcional 2203904
-
ICS MOUNTING DEVICE - Ferramenta de montagem 1118354
-
ICS25-C100X12-7035 - Parte superior da caixa 2203882
-
ICS25-C100X12-9005 - Parte superior da caixa 1072531
-
ICS25-C100X12-5015 - Parte superior da caixa 1072378
-
ICS25-C100X12-1018 - Parte superior da caixa 1099162
-
ICS25-C100X12-DKP-7035 - Parte superior da caixa com tela 1215686
-
ICS25-C100X12-DKP-9005 - Parte superior da caixa com tela 1524410
-
ICS25-TL100X12-7035 - Parte superior da caixa 2203883
-
ICS25-TL100X12-9005 - Parte superior da caixa 1072528
-
ICS25-TL100X12-5015 - Parte superior da caixa 1072377
-
ICS25-C122X12-5015 - Parte superior da caixa 1072375
-
ICS25-C122X12-9005 - Parte superior da caixa 1072525
-
ICS25-C122X12-DKP-7035 - Parte superior da caixa com tela 1215685
-
ICS25-C122X12-7035 - Parte superior da caixa 2203886
-
ICS25-TL122X12-7035 - Parte superior da caixa 2203887
-
ICS50-C100X12-9005 - Parte superior da caixa 1076892
-
ICS50-C100X12-5015 - Parte superior da caixa 1076919
-
ICS50-C100X12-7035 - Parte superior da caixa 1076995
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035 - Parte superior da caixa com tela tátil 1077656
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035-VPE1 - Parte superior da caixa com tela tátil 1226370
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-1018 - Parte superior da caixa com tela tátil 1304990
-
ICS50-TL100X12-9005 - Parte superior da caixa 1076882
-
ICS50-TL100X12-5015 - Parte superior da caixa 1076913
-
ICS50-TL100X12-7035 - Parte superior da caixa 1076994
-
ICS50-TL100X12-1018 - Parte superior da caixa 1308377
-
ICS50-TL122X12-9005 - Parte superior da caixa 1076870
-
ICS50-C122X12-9005 - Parte superior da caixa 1076876
-
ICS50-TL122X12-5015 - Parte superior da caixa 1076903
-
ICS50-C122X12-5015 - Parte superior da caixa 1076904
-
ICS50-TL122X12-7035 - Parte superior da caixa 1076991
-
ICS50-C122X12-7035 - Parte superior da caixa 1076992
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 - Parte superior da caixa com tela tátil 1357462
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1 - Parte superior da caixa com tela tátil 1525286
-
ICS25-F22A-7035 - Painel de conexão 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Painel de conexão 1287369
-
ICS25-F22A-9005 - Painel de conexão 1072502
-
ICS25-F22A6-9005 - Painel de conexão 1287367
-
ICS25-F22A-5015 - Painel de conexão 1071642
-
ICS25-F22A6-5015 - Painel de conexão 1287368
-
ICS25-F22A-1018 - Painel de conexão 1287376
-
ICS25-F22A6-1018 - Painel de conexão 1287366
-
ICS25-F45D9-7035 - Painel de conexão 1053054
-
ICS25-F45D9-9005 - Painel de conexão 1072500
-
ICS25-F45D9-5015 - Painel de conexão 1071639
-
ICS25-F45D9-1018 - Painel de conexão 1287374
-
ICS25-F45D15-7035 - Painel de conexão 2203896
-
ICS25-F45D15-9005 - Painel de conexão 1072495
-
ICS25-F45D15-5015 - Painel de conexão 1071634
-
ICS25-F45D15-1018 - Painel de conexão 1287375
-
ICS25-F22J-7035 - Painel de conexão 2203895
-
ICS25-F22J-9005 - Painel de conexão 1072501
-
ICS25-F22J-5015 - Painel de conexão 1071641
-
ICS25-F22J-1018 - Painel de conexão 1287378
-
ICS25-F45-2J-7035 - Painel de conexão 1754070
-
ICS25-F22M12-7035 - Painel de conexão 1558623
-
ICS25-F45-2M12-7035 - Painel de conexão 1754086
-
ICS25-F22U-7035 - Painel de conexão 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Painel de conexão 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Painel de conexão 1071629
-
ICS25-F22U-1018 - Painel de conexão 1287377
-
ICS25-F22V-7035 - Painel de conexão 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Painel de conexão 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Painel de conexão 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Painel de conexão 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Painel de conexão 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Painel de conexão 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Painel de conexão 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Painel de conexão 1287380
-
ICS25-F67V-1018 - Painel de conexão 1287406
-
ICS25-F67V-9005 - Painel de conexão 1287407
-
ICS25-F67V-5015 - Painel de conexão 1287408
-
ICS25-F67V-7035 - Painel de conexão 1287409
-
ICS25-F90V-1018 - Painel de conexão 1287402
-
ICS25-F90V-9005 - Painel de conexão 1287403
-
ICS25-F90V-5015 - Painel de conexão 1287404
-
ICS25-F90V-7035 - Painel de conexão 1287405
-
ICS25-F22S-7035 - Painel de conexão 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Painel de conexão 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Painel de conexão 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Painel de conexão 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Painel de conexão 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Painel de conexão 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Painel de conexão 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Painel de conexão 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Painel de conexão 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Painel de conexão 1287431
-
ICS25-F67S-5015 - Painel de conexão 1287433
-
ICS25-F67S-1018 - Painel de conexão 1287430
-
ICS25-F90S-7035 - Painel de conexão 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - Painel de conexão 1287415
-
ICS25-F90S-5015 - Painel de conexão 1287416
-
ICS25-F90S-1018 - Painel de conexão 1287414
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Conector para placa de circuito impresso coaxial 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Conector para placa de circuito impresso coaxial 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - Conectores para placa de circuito impresso USB 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Conectores para placa de circuito impresso USB 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Conectores para placa de circuito impresso USB 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Conector para placa de circuito impresso RJ45 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Conector para placa de circuito impresso RJ45 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Conector de encaixe D-SUB 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Conector de encaixe D-SUB 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Conector de encaixe D-SUB 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Conector de encaixe D-SUB 1688120
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - Conector bus para trilho de fixação 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Conector bus para trilho de fixação 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Conector bus para trilho de fixação 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Conector bus para trilho de fixação 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035VPE100 - Conector bus para trilho de fixação 1442879
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - Conector bus para trilho de fixação 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Conector bus para trilho de fixação 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Conector bus para trilho de fixação 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - Conector bus para trilho de fixação 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Conector bus para trilho de fixação 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Conector bus para trilho de fixação 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Conector bus para trilho de fixação 1488806
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-6021 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1207794
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Conector fixo para placas de circuito impresso 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Conector fixo para placas de circuito impresso 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1524100
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Borne de placa de circuito impresso 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Borne de placa de circuito impresso 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Borne de placa de circuito impresso 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Borne de placa de circuito impresso 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Borne de placa de circuito impresso 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Borne de placa de circuito impresso 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Borne de placa de circuito impresso 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Borne de placa de circuito impresso 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Borne de placa de circuito impresso 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Borne de placa de circuito impresso 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Borne de placa de circuito impresso 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Borne de placa de circuito impresso 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Borne de placa de circuito impresso 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Borne de placa de circuito impresso 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Borne de placa de circuito impresso 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Borne de placa de circuito impresso 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Borne de placa de circuito impresso 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Borne de placa de circuito impresso 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Borne de placa de circuito impresso 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Borne de placa de circuito impresso 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Borne de placa de circuito impresso 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Borne de placa de circuito impresso 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Borne de placa de circuito impresso 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Borne de placa de circuito impresso 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Borne de placa de circuito impresso 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Borne de placa de circuito impresso 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Borne de placa de circuito impresso 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Borne de placa de circuito impresso 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Borne de placa de circuito impresso 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Borne de placa de circuito impresso 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Borne de placa de circuito impresso 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Borne de placa de circuito impresso 1380306
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Condutor luminoso 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Condutor luminoso 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Condutor luminoso 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Condutor luminoso 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Condutor luminoso 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Condutor luminoso 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Condutor luminoso 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Condutor luminoso 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Condutor luminoso 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Condutor luminoso 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Condutor luminoso 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Condutor luminoso 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Condutor luminoso 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Condutor luminoso 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Condutor luminoso 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Condutor luminoso 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Condutor luminoso 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Condutor luminoso 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Condutor luminoso 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Condutor luminoso 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Condutor luminoso 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Condutor luminoso 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Condutor luminoso 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Condutor luminoso 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Condutor luminoso 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Condutor luminoso 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Condutor luminoso 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Condutor luminoso 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Condutor luminoso 1474399
Suas vantagens
Perguntas frequentes
Que suporte a Phoenix Contact oferece na área de gerenciamento térmico?
A Phoenix Contact lhe dá suporte com valores de catálogo, simulações on-line, consultoria pessoal, incluindo serviços de simulação e dissipadores de calor (adaptados individualmente).... Ver mais
A Phoenix Contact lhe dá suporte com valores de catálogo, simulações on-line, consultoria pessoal, incluindo serviços de simulação e dissipadores de calor (adaptados individualmente).
Ver menosPara quais famílias de caixas os dissipadores de calor estão disponíveis?
Como é realizada a transferência de calor entre o hotspot e o dissipador de calor?
O componente que aquece muito (o hotspot) é conectado ao dissipador de calor por um material termicamente condutor (TIM). No caso do sistema de caixas UCS, os dissipadores de calor opcionais também podem cobrir distâncias maiores entre o componente a... Ver mais
O componente que aquece muito (o hotspot) é conectado ao dissipador de calor por um material termicamente condutor (TIM). No caso do sistema de caixas UCS, os dissipadores de calor opcionais também podem cobrir distâncias maiores entre o componente a ser resfriado e o dissipador de calor.
Ver menosComo os componentes de diferentes alturas e tamanhos são conectados de forma ideal ao dissipador de calor?
A conexão térmica ideal é obtida através de adaptações personalizadas do dissipador de calor. Isso geralmente é feito com a fresagem do dissipador de calor.... Ver mais
A conexão térmica ideal é obtida através de adaptações personalizadas do dissipador de calor. Isso geralmente é feito com a fresagem do dissipador de calor.
Ver menosQual é a influência do aquecimento na confiabilidade de um dispositivo?
A temperatura máxima tem a maior influência sobre a confiabilidade e a vida útil do seu aparelho. A taxa de falhas é duplicada com um aumento de temperatura de 10 °C.... Ver mais
A temperatura máxima tem a maior influência sobre a confiabilidade e a vida útil do seu aparelho. A taxa de falhas é duplicada com um aumento de temperatura de 10 °C.
Ver menosQuais fatores influenciam a temperatura na caixa?
Componentes pequenos e de alto desempenho, altas taxas de transmissão de dados, poeira e ventilação inadequada da caixa são motivos para uma elevada diferença de temperatura em relação ao ambiente.... Ver mais
Componentes pequenos e de alto desempenho, altas taxas de transmissão de dados, poeira e ventilação inadequada da caixa são motivos para uma elevada diferença de temperatura em relação ao ambiente.
Ver menosQuais são as informações fornecidas pelos diagramas de dissipação de potência?
Os gráficos nos diagramas fornecem informações sobre a potência que os componentes da respectiva caixa podem emitir para não exceder uma diferença de temperatura em relação ao ambiente. O declive da linha reta descreve a condutância térmica do sistem... Ver mais
Os gráficos nos diagramas fornecem informações sobre a potência que os componentes da respectiva caixa podem emitir para não exceder uma diferença de temperatura em relação ao ambiente. O declive da linha reta descreve a condutância térmica do sistema. Os casos exibidos diferem, por um lado, no aquecimento de toda a superfície e no aquecimento de um hotspot de 20 x 20 mm e, por outro lado, em uma placa de circuito impresso instalada na caixa e outra sem caixa.
Ver menosDe que forma os dissipadores de calor ajudam a dissipar o calor?
Os dissipadores de calor integrados da Phoenix Contact dissipam o calor por condução térmica a partir do hotspot através do material termicamente condutor (TIM). O dissipador de calor libera esse calor para o ambiente na forma de energia radiante e p... Ver mais
Os dissipadores de calor integrados da Phoenix Contact dissipam o calor por condução térmica a partir do hotspot através do material termicamente condutor (TIM). O dissipador de calor libera esse calor para o ambiente na forma de energia radiante e por convecção entre as aletas. Nesse caso é utilizado o efeito de chaminé, no qual o ar aquecido sobe e atrai o ar frio.
Ver menosQue outras opções existem para a otimização térmica?
Em muitos casos, a reorganização dos hotspots ou a inserção de fendas de ventilação é suficiente. Uma simulação das condições térmicas permite saber qual é a opção mais adequada.... Ver mais
Em muitos casos, a reorganização dos hotspots ou a inserção de fendas de ventilação é suficiente. Uma simulação das condições térmicas permite saber qual é a opção mais adequada.
Ver menos