Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035-VPE1 - Parte superior da caixa com tela tátil
1226370

Caixa para trilho de fixação, Parte superior, tela tátil resistiva de 2,4" integrada, resolução: 320 x 240 Pixel, interface: SPI de 4 fios Half Duplex, largura: 50,1 mm, altura: 100 mm, profundidade: 14,35 mm

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto










Produtos compatíveis




Suas vantagens

Sistema de caixa para a visualização e operação no quadro de comando
Caixas compatíveis entre si com telas táteis pré-instaladas
Montagem rápida de módulos pré-fabricados
Aplicabilidade flexível graças ao sistema modular e à modularidade exclusiva na tecnologia de conexão
Conexões padronizadas como RJ45, USB, D-SUB e soquetes de antena como componentes integráveis
Conectores bus para trilho de fixação de oito polos com contatos paralelos e até dois contatos seriais para uma comunicação simples entre módulos