CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT
-
Conectores para placa de circuito impresso USB
1332631
Conectores para placa de circuito impresso USB, grau de proteção: IP20, número de polos: 4, 480 MBit/s, material: Metal, tipo de conexão: Conexão soldável, USB 2.0
Detalhes do produto
Tipo de produto | Conector de dados (lado do dispositivo) |
Formato | USB-A |
Tipo de sensor | USB 2.0 |
Número de pólos | 4 |
Face de encaixe | USB-A |
Tipo de embalagem | Bandeja |
Número de pontos de encaixe | 1 |
Versão | Soquete |
Blindado | sim |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | I |
Grau de impurezas | 2 |
Tensão de teste (III / 2) | 30 V |
Tensão de teste (III/2) | 1500 V |
Corrente nominal | 1,5 A |
Resistência de contato | 30 mΩ |
Faixa de frequência | 50 Hz ... 2000 Hz |
Resistência de isolamento | 1000 MΩ |
Meio de transmissão | Cobre |
Índice de transmissão | 480 MBit/s |
Propriedades de transmissão (categoria) | USB 2.0 |
Velocidade de transmissão | 480 MBit/s |
Transmissão de potência | 45 W |
Tecnologia de conexão | |
Tipo de conexão | Conexão soldável |
Largura | 7 mm |
Altura | 14,6 mm |
Comprimento | 19,3 mm |
Orientação para PCB | 90,00 ° |
Cor da parte da caixa | preto |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material caixa | Metal |
Material de contato | Liga de cobre |
Material superfície de contato | Ouro sobre níquel |
Material suporte do contato | PA 4T |
Tensão de teste condutor/condutor | 500 V |
Tensão de teste condutor/blindagem | 500,00 V |
Aceleração | 3,1 m/s² |
Isenção de halogênio | sim |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | > 1500 |
Força de inserção por contato de sinal | 35,00 N |
Força de extração por contato de sinal | < 10 N |
Especificação de teste | |
Especificação de teste | EIA 364-1000 |
Frequência | 50-2000 Hz |
Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
Aceleração | 5,40 m/s² |
Duração do teste | 15,00 min |
Resistência de passagem R1 | 30,00 mΩ |
Especificação de teste | |
Especificação de teste | 60068-2-27 |
Aceleração | 30,00 g |
Número de choques por sentido | 18,00 |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C |
Tipo de montagem | Solda por onda |
Instruções de processamento | |
Processo | Solda por onda |
Classificação Temperatura Tc | 260 °C |
Código | 1332631 |
Unidades por embalagem | 100 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 100 Unidade |
Chave comercial | ABND |
Chave de produto | ABNDAA |
GTIN | 4063151630225 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 2,37 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 2,37 g |
País de origem | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Suas vantagens
Otimizado para solda por onda
Transmissão de dados até 480 MBit/s
Embalagem Tray confortável
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP