TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Conector bus para trilho de fixação
1387008

tipo de montagem Montagem em trilho de fixação
tipo de embalagem embalado em caixa de cartão

Adaptador de bus para trilho de fixação para ICS, largura de construção: 25 mm, 8 polos paralelos, cor: cinza claro (semelhante a RAL 7035)

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Pode ser integrado em aplicativos de dispositivos baseados em caixas ME-IO e ICS
Maior área máxima de superfície da placa de circuito impresso
Conexão dos polos no uso em campo usando conectores FMC