Conector bus para trilho de fixação, cor: cinza claro, corrente nominal: 6 A, 4 A (Contatos em paralelo) (contatos seriais), tensão de teste (III/2): 32 V, número de polos: 8, família de artigos: TBUS8-25.., passo: 2,54 mm, montagem: Montagem em trilho de fixação, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão, Artigo com contatos folheados a ouro, conectores de bus para conectar a caixas de montagem para eletrônica, 6 contatos paralelos/2 contatos seriais