PSPT 2,5/ 4-ST GYBN - Conector para placa de circuito impresso
1086730

Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: marrom acinzentado, corrente nominal: 16 A, tensão de teste (III/2): 300 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, número de linhas: 1, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, gancho de encaixe: - Gancho de encaixe, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem

Detalhes do produto








Suas vantagens

Conexão push-in rápida e sem ferramenta
De codificação variável para uma proteção elevada contra encaixe errado
Codificação rápida e simples na primeira conexão de conector e régua básica
Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
Conexão push-in rápida e sem ferramenta