Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

ICC25-H/5R3,5-9005 - Conector fixo para placas de circuito impresso
1524100

Conector fixo para placas de circuito impresso, cor: preto, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 150 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 5, número de linhas: 1, número de polos: 5, quantidade de conexões: 5, família de artigos: ICC..-H/..R3,5, passo: 3,5 mm, montagem: Solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 2,8 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, sistema de conexão: ICC 1,5, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: Travamento de encaixe, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: Embalagem de papelão, Artigo com saída de pinos lateral à direita

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis




Suas vantagens

De codificação variável para uma proteção elevada contra encaixe errado
Concebidas para a integração no processo de solda por onda
Montagem de inserção simples e rápida das placas de circuito impresso equipadas graças aos trilhos de guia estáveis
Codificação rápida e simples na primeira conexão de conector e régua básica