Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - Conector fêmea SMD blindado
1043710

Régua à mola SMD blindada, corrente nominal: 1,7 A, tensão de teste: 500 V AC, número de polos: 12, passo: 0,8 mm, cor: preto, superfície de contato: Au, tipo de contato: Soquete, montagem: SMD solda

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
Conexões mecânicas e elétricas confiáveis graças ao sistema de contato dos dois lados ScaleX
Robustez: tecnologia ScaleX para uma elevada compensação de tolerância e proteção dos contatos
Design flexível do equipamento: diversos números de polos, formatos e alturas de pilha com grande segurança de conexão

Perguntas frequentes


Quais as particularidades na energização dos conectores placa a placa blindados da série FP 0,8?

Além das funções características de blindagem, as chapas de blindagem dos conectores placa a placa blindados FP 0,8 também podem ser usadas para a transmissão de corrente.
Usando, por exemplo, um conector de 80 polos, é possível transmitir adicion... Ver mais

Além das funções características de blindagem, as chapas de blindagem dos conectores placa a placa blindados FP 0,8 também podem ser usadas para a transmissão de corrente.
Usando, por exemplo, um conector de 80 polos, é possível transmitir adicionalmente 16 A por lado das chapas de blindagem. Assim é possível transmitir até 168 A (2 x 16 A + 80 x 1,7 A = 168 A). Além disso, também existe a possibilidade de energizar parcialmente o conector placa a placa, permitindo obter correntes mais elevadas por contato.

Ver menos

Como é possível verificar os contatos para soldar no conector placa a placa FP 0,8 blindado?

Os contatos estão sob a chapa de blindagem. O resultado da solda pode ser verificado por meio de uma tomografia computadorizada ou análise de raios X.


O que é ScaleX?

ScaleX é a marca registrada de tecnologia para o nosso sistema de contato patenteado. O contato duplo único oferece uma conexão confiável, robusta e uma elevada compensação de tolerância ao encaixar as placas de circuito impresso.... Ver mais

ScaleX é a marca registrada de tecnologia para o nosso sistema de contato patenteado. O contato duplo único oferece uma conexão confiável, robusta e uma elevada compensação de tolerância ao encaixar as placas de circuito impresso.

Ver menos

O que torna o conector placa a placa da série FP 0,8 tão especial?

video thumbnail of faq answer

O FP 0,8 é o nosso conector multifuncional para a conexão de placas de circuito impresso no dispositivo. Graças a nosso sistema de contato ScaleX, o conector placa a placa é um especialista versátil em matéria de robustez, flexibilidade e variabilida... Ver mais

O FP 0,8 é o nosso conector multifuncional para a conexão de placas de circuito impresso no dispositivo. Graças a nosso sistema de contato ScaleX, o conector placa a placa é um especialista versátil em matéria de robustez, flexibilidade e variabilidade. É particularmente impressiva a transmissão de dados de até 52 GBit/s e a elevada capacidade de transmissão de corrente de 1,7 A por contato (corrente nominal). Outra vantagem: para o FP 0,8 existe a variante blindada e não blindada, para que você possa usá-lo individualmente, dependendo de seus requisitos.

Ver menos

Em que números de polos está disponível o conector placa a placa FP 0,8?

O FP 0,8 está disponível nos números de polos 12, 20, 32, 52 e 80, como variante blindada e não blindada.


As diferentes variantes de artigos da série FP 0,8 são compatíveis com relação à área de cobertura?

Os artigos da série FP 0,8-SL sem blindagem são compatíveis com a área de cobertura dos artigos FP 0,8-SH com blindagem. Portanto, é possível alternar com flexibilidade entre os itens das séries FP 0,8-SH e FP 0,8-SL sem a necessidade de adaptar o la... Ver mais

Os artigos da série FP 0,8-SL sem blindagem são compatíveis com a área de cobertura dos artigos FP 0,8-SH com blindagem. Portanto, é possível alternar com flexibilidade entre os itens das séries FP 0,8-SH e FP 0,8-SL sem a necessidade de adaptar o layout da placa de circuito impresso.

Ver menos