Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

ICS25-C100X12-9005 - Parte superior da caixa
1072531

Caixa para trilho de fixação, Parte superior, fechada, largura: 25 mm, altura: 100 mm, profundidade: 14,35 mm, cor: preto (semelhante RAL 9005)

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Aplicabilidade flexível graças ao sistema modular e à modularidade exclusiva na tecnologia de conexão
Conexões padronizadas como RJ45, USB, D-SUB e soquetes de antena como componentes integráveis
Aproveitamento ideal do espaço, bem como possibilidade de adaptação de design, cores e impressão
Conectores bus para trilho de fixação de oito polos com contatos paralelos e até dois contatos seriais para uma comunicação simples entre módulos