ICS25-C100X12-DKP-7035 - Parte superior da caixa com tela
1215686

Caixa para trilho de fixação, Parte superior, tela de 0,96" integrada, resolução: 80 x 160 Pixel, interface: SPI de 4 fios Half Duplex, largura: 25 mm, altura: 100 mm, profundidade: 14,35 mm

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis




Suas vantagens

Sistema de caixa para a visualização e operação no quadro de comando
Caixas compatíveis entre si com telas táteis pré-instaladas
Montagem rápida de módulos pré-fabricados graças a Plug & Play
Posicionamento da tela por configurador