Conectores de encaixe circulares

Conectores de encaixe circulares

A Phoenix Contact disponibiliza conectores de encaixe circulares métricos em inúmeros formatos: pequenos ou grandes, retos ou angulares, encapsulados ou montáveis em campo. O amplo portfólio de conectores de encaixe circulares permite soluções versáteis para a transmissão de sinais, dados e potência.

Suas vantagens

  • Sempre a solução ideal graças a uma ampla gama de conectores circulares de M5 a M58
  • Transmissão segura de sinais, dados até 10 GBit/s e de potência até 150 A e 630 V
  • Economizar tempo ao conectar com soluções de conexão inovadoras para equipamentos em todos os graus de proteção usuais na indústria
  • Elevada flexibilidade graças a adaptações individuais às suas necessidades
Amostra gratuita
Solicite seu pacote de amostras

Você gostaria de testar os conectores circulares da série M17-M40 PRO? Nós ajudaremos você na seleção e no Design-in dos conectores. Você receberá assessoria competente para a utilização na sua concepção de máquina e instalação.

Encomendar amostra
Conectores de encaixe circulares com sistema de travamento rápido ONECLICK
Conectores e cabos para sinais, dados e potência

Conectores e cabos para sinais, dados e potência

Configurador para cabos e condutores

Configure sua conexão de cabos para a transmissão de sinais, dados e potência em ambientes IP6x ou para aplicações no quadro de comando. Comprimentos e extremidades de condutor livremente selecionáveis permitem montagens de cabos à medida.

Novos produtos

Conectores para dispositivos M12 angulares para THR
Conectores para dispositivos M12 para processos de solda
Conectores M12 Push-Pull para aplicações Ethernet
Conectores M12 Push-Pull montáveis

Conector para dispositivos M12 angular para THR

Aumenta a eficiência na produção

O conector angular de 90° em M12 foi projetado para a produção automatizada e permite processos de montagem eficientes. Graças a seu design angular, o novo conector pode ser posicionado de forma flexível na placa de circuito impresso e, portanto, também pode ser usado em espaços confinados.

Características principais

  • Formato angular
  • Para processo de solda por refusão (THR)
  • Tensões até 250 V
  • Correntes até 4 A
  • Disponível nos códigos A e D
  • 4, 5 e 8 polos
  • Versão sem blindagem
  • Frente de encaixe invertida

Suas vantagens

  • Adequado para Pick and Place: a montagem automatizada na placa de circuito impresso contribui para o aumento da eficiência na produção
  • Design otimizado: centro de gravidade deslocado e, assim, posicionamento "sem força" na placa de circuito impresso sem ganchos de encaixe
  • Flexível: posicionamento e alinhamento fáceis na placa de circuito impresso, mesmo em espaços confinados
  • Modular: compatível com as caixas THR disponíveis

Conectores para dispositivos M12 para processos de solda

Preparados para o futuro em seu aplicativo

Os conectores M12 sem chumbo para processos de solda por onda estão em conformidade com RoHS II sem exceção 6c. Graças à retrocompatibilidade universal, é possível integrar perfeitamente os conectores em seu layout de placa de circuito impresso existente.

Características principais

  • Tensões até 250 V
  • Correntes até 4 A
  • Disponíveis nos códigos A, B e D
  • 4 e 5 polos
  • Formato reto ou angular

Suas vantagens

  • Definições das conexões e codificações comuns para a transmissão de sinais e dados com formato Design-in uniforme
  • Fácil montagem de placas de circuito impresso: conector de duas peças para solda por onda
  • Montagem segura: os ganchos de encaixe garantem a fixação na placa de circuito impresso
  • Sustentabilidade e futuro garantido: livre de chumbo em conformidade com RoHS II sem exceção 6c
  • Disponibilidade mundial por meio de canais de distribuição globais

Conectores M12 Push-Pull para aplicações Ethernet

Transmissão de dados simples e com economia de espaço

Os conectores M12 Push-Pull montáveis para aplicações Ethernet oferecem transmissão segura de dados em alta velocidade e impressionam por seu espaço extremamente reduzido. Graças ao sistema de travamento rápido, a instalação é fácil, bastando conectar ao dispositivo.

Características principais

  • Travamento interno Push-Pull
  • Conexão por crimpagem compacta
  • Codificação X para aplicações Ethernet
  • Número de polos: 8
  • Bitola de conexão: 0,14 mm² … 0,34 mm²
  • Blindagem de 360°
  • Versão reta e angular
  • Grau de proteção: IP65, IP67

Suas vantagens

  • Instalação simples: encaixe rápido e seguro, mesmo em espaços reduzidos
  • Alta economia de espaço: extremamente compacto devido à pequena área de conexão e à alta densidade de contato
  • Uso seguro: conexão de blindagem confiável de 360°
  • Conexão robusta: apropriada para aplicações ferroviárias sujeitas a um alto nível de choques mecânicos e vibrações
  • Elevada garantia de futuro: programa de produtos normalizado para uma disponibilidade para todo o mundo

Conectores M12 Push-Pull montáveis

Conexão fácil com Push-Lock Technology

Duas tecnologias líderes em um conector M12: os conectores M12 montáveis com sistema de travamento rápido Push-Pull e conexão Push-Lock permitem uma conexão de condutores sem ferramenta e oferecem uma instalação segura através de encaixe fácil na porta do dispositivo.

Características principais

  • Instalação: sistema de travamento rápido Push-Pull
  • Tipo de conexão: tecnologia de conexão Push-Lock
  • Conectores de dados: PROFINET CAT5 (100 MBit/s), codificação D, 4 polos, blindados, retos e angulares
  • Conectores de sinal: codificação A, 4 ou 5 polos, blindados e não blindados, retos e angulares
  • Bitola de conexão: 0,14 a 0,75 mm²
  • Faixa de temperatura: -40 a +85 °C

Suas vantagens

  • Encaixe rápido e seguro até mesmo em espaços reduzidos
  • Com conectores com variantes de pino e de soquete, você implementa conexões suspensas
  • Conexão sem ferramenta de condutores rígidos e flexíveis com e sem terminal tubular
  • Conexão de condutores intuitiva graças à codificação colorida e numérica das alavancas de contato
  • Ligação PE e blindagem de 360° estáveis por longo tempo e resistentes a vibrações

Dois colaboradores observam o navegador de produtos em um tablet no qual surgem diferentes exibições de produtos

Guia de produtos Obtenha um resumo de nosso portfólio abrangente

Se informe sobre bornes de placa de circuito impresso, conectores e caixas de montagem para eletrônica para a conexão de equipamento de forma rápida e clara. O navegador de produtos ajuda você no processo através da divisão do programa em diferentes grupos de produtos.

GameChangers da Phoenix Contact para a conexão de dispositivos

GameChangers para a conexão de dispositivos

Mais do que desempenho superior – um jogo totalmente novo: nossos GameChangers também levarão suas aplicações para o próximo nível de sucesso.

Diversidade única para sinais, dados e potência

Conectores híbridos
Conectores de sinal
Conectores de dados
Conectores de potência
Conectores híbridos

Economize tempo e espaço no cabeamento de seu dispositivo. Utilize nossos conectores híbridos para a transmissão segura e compacta de sinais, dados e potência em um único conector de encaixe circulares.

• Correntes até 70 A
• Tensões até 850 V DC e 630 V AC
• Interface CAT5 para a transmissão de dados

Conectores de sinal

Os conectores de sinal nos tamanhos M5 a M23 são adequados para inúmeras aplicações. Desenvolvido para atender à sua demanda, disponível em versões de 3 a 19 polos com conexão auto-decapante, a parafuso, a mola, Piercecon, de solda, por crimpagem ou para placa de circuito impresso.

• Correntes até 20 A
• Tensões até 300 V
• Opcionalmente com conexão de blindagem

Conectores de dados

Para a transmissão de dados rápida e segura em aplicações industriais e de infraestruturas, oferecemos conectores de encaixe circulares blindados nos tamanhos M8 e M12 para todos os bus de campo e redes convencionais.

• Dados até 10 GBit/s
• Codificações para todas as redes e sistemas de bus de campo convencionais
• Componentes conforme CAT6A
• Conectores de encaixe circulares blindados a 360° e condutores injetados de plástico moldado

Conectores de potência

Os conectores de potência vão desde a conexão M12 compacta ao tamanho M58 para potências elevadas. Beneficie de um programa completo desde conectores para cabos, passando por conectores para dispositivos, até a conexão para placa de circuito impresso.

• Potências até 150 A/630 V
• Bitola de conexão até 50 mm²
• Segurança contra erros de conexão para aplicações AC e DC

Colaborador do serviço de apoio ao cliente com headset

Variantes específicas do cliente para as suas demandas individuais

Variantes específicas do cliente

Necessita de uma solução individual para demandas especiais? Por solicitação, realizamos adaptações individuais dos nossos produtos padrão de forma rápida e flexível. Nosso centro de serviço transforma seus desejos em uma solução sob medida.

  • Impressão e identificação personalizada de artigos
  • Conectores encapsulados e versões de fios em diferentes tipos, comprimentos e montagens
  • Embalagens personalizadas em cartonagens, blisters, rolos ou tabuleiros

O novo padrão para a tecnologia de automação

Os conectores M12 Push-Pull garantem a conexão de dispositivos rápida e sem ferramenta, até mesmo em espaços reduzidos e com alta densidade de cabeamento. Realize designs de caixa compactos graças a portas M12 embutidas e implemente com facilidade prolongamentos no campo através de variantes de pino e de soquete.

Conectores de encaixe circulares da série M17-M40 PRO Transmissão confiável de potência e sinais

Saiba mais sobre o sistema de travamento rápido ONECLICK, permitindo a você a implementação segura e com economia de tempo de sua conexão de dispositivos e instalações.

Conectores M17 MPO para a transmissão de dados de fibra óptica

Conectores M17 MPO aptos para a indústria para a transmissão de dados em tempo real em redes elétricas inteligentes. Os conectores M17 MPO se destacam por uma fibra óptica de alta qualidade que assegura larguras de banda estáveis ao longo de trajetos de transmissão longos.