Graças ao abrangente portfólio de conectores para transmissão de dados, você dispõe sempre da conexão certa. E isso é muito simples: pois na Phoenix Contact você obtém todas as interfaces de dispositivo de um único fornecedor. Com nossa variedade de formatos, codificações e definições das conexões, temos sua solução universal para o cabeamento de cobre ou fibra óptica.
Conector de dados, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, blindado, Conector angular M12, codificação: D, Conexão para crimp, material serrilhado: Zinco fundido sob pressão, galvanizado, diâmetro externo de linha 4,5 mm ... 7,5 mm, sem contatos para crimp