Graças ao abrangente portfólio de conectores para transmissão de dados, você dispõe sempre da conexão certa. E isso é muito simples: pois na Phoenix Contact você obtém todas as interfaces de dispositivo de um único fornecedor. Com nossa variedade de formatos, codificações e definições das conexões, temos sua solução universal para o cabeamento de cobre ou fibra óptica.
Contato para crimp D-SUB, Pino, Girado, diâmetro de contato: 0,76 mm, corrente nominal: 3 A, bitola de conexão: 0,08 mm2 ... 0,34 mm2, AWG 28...22 , material de contato: Metálica