Graças ao abrangente portfólio de conectores para transmissão de dados, você dispõe sempre da conexão certa. E isso é muito simples: pois na Phoenix Contact você obtém todas as interfaces de dispositivo de um único fornecedor. Com nossa variedade de formatos, codificações e definições das conexões, temos sua solução universal para o cabeamento de cobre ou fibra óptica.
Contato para crimp D-SUB, série: HC-M-DSUB-C, Soquete, Girado, diâmetro de contato: 1 mm, corrente nominal: 5 A, bitola de conexão: 0,2 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 24...20 , material de contato: Metálica