Switches Ethernet Industrial – Switches Não Gerenciáveis e Gerenciáveis adequados para a indústria

Switches Ethernet Industrial – Switches Não Gerenciáveis e Gerenciáveis adequados para a indústria

O portfólio de nossos switches Ethernet Industrial abrange Switches Gerenciáveis e Não Gerenciáveis com Gigabit, PoE, certificação conforme IEC 61850 e para montagem em trilho de fixação. Dessa forma, pode estruturar redes potentes e seguras de forma flexível mesmo em ambientes hostis: as portas de cobre e fibra óptica, assim como as funções de redundância permitem uma interligação flexível de suas instalações e a segmentação simples de sua rede industrial.

Go to Product Detail Page for item 2702907
FL SWITCH 2212-2TC-2SFX - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2212-2TC-2SFX - Industrial Ethernet Switch
2702907

Managed Switch 2000 série, 12 Portas RJ45 10/100 MBit/s, 2 Portas SFP 100 MBit/s, 2 Portas combo 10/100 MBit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): -40 °C ... 70 °C, Faixa de tensão de alimentação: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Faixa de temperatura ampliada, Processo de desenvolvimento conforme a norma IEC 62443-4-1, Compatível com a norma IEC 62443-4-2

Go to Product Detail Page for item 1043416
FL SWITCH 2416 - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2416 - Industrial Ethernet Switch
1043416

Managed Switch 2000 série, 16 Portas RJ45 10/100 MBit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): -40 °C ... 70 °C, Faixa de tensão de alimentação: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Faixa de temperatura ampliada, Processo de desenvolvimento conforme a norma IEC 62443-4-1, Compatível com a norma IEC 62443-4-2

Go to Product Detail Page for item 1089134
FL SWITCH 2508 PN - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2508 PN - Industrial Ethernet Switch
1089134

Managed Switch 2000 série, 8 Portas RJ45 10/100/1000 MBit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): -40 °C ... 70 °C, Faixa de tensão de alimentação: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Faixa de temperatura ampliada, Modo PROFINET pré-ajustado, LEDs de estado PROFINET, Processo de desenvolvimento conforme a norma IEC 62443-4-1, Compatível com a norma IEC 62443-4-2

Novos produtos

Switches Gerenciáveis no formato de 19"
Switches gerenciáveis para ambientes exigentes
Switch Ethernet-APL
Switches PoE Não Gerenciáveis
Switch Não Gerenciável em formato REG
Switches Raptor
Switches Gerenciáveis TSN

Switches Gerenciáveis no formato de 19"

Alta densidade de portas para redes convergentes

A nova série FL SWITCH 5900 oferece alto desempenho de dados, funções de segurança abrangentes e mecanismos TSN modernos. Os Switches Gerenciáveis no formato de 19" com opções flexíveis de portas são a solução inovadora para redes industriais exigentes.

Características principais

  • Switch backbone de 19" com alta densidade de portas e opções flexíveis de portas
  • Conjunto de funções TSN com sincronização precisa de tempo
  • Funcionalidades de segurança abrangentes
  • Compatível com a conhecida série 2000 de Switches Gerenciáveis
  • Fonte de alimentação redundante opcional

Suas vantagens

  • Soluções de rede robustas, altamente disponíveis e seguras
  • Possibilidades abrangentes para a configuração de aplicações críticas em termos de tempo
  • Colocação em funcionamento fácil e rápida
  • Diversidade de variantes para requisitos exigentes
  • Transmissão de dados rápida e eficiente

Switches gerenciáveis robustos

Ideais para ambientes exigentes

Os switches Layer 2 do portfólio Raptor oferecem uma operação confiável mesmo em condições ambientais extremas. O portfólio Raptor atende aos altos requisitos das normas IEC 61850-3 e IEEE 1613 e, portanto, é ideal para aplicações em infraestruturas críticas.

Características principais

  • Âmbito de funções Layer 2 de alto desempenho
  • Velocidade especialmente alta graças ao suporte de GBit
  • Faixa de temperatura ampliada (-40 °C … +70 °C)
  • Elevada densidade da porta

Suas vantagens

  • Operação confiável mesmo em condições ambientais extremas graças à certificação IEC 61850 e IEEE 1613
  • Opções de montagem flexíveis graças à montagem em rack de 19" ou em trilho DIN
  • Possibilidades de utilização flexíveis graças a diversidade de variantes

Switch Ethernet-APL para a indústria de processos

Ethernet até o nível de campo

A Ethernet-APL permite a transmissão de dados segura e eficiente na indústria de processos. Com o switch de campo Ethernet-APL, os sensores são integrados na rede Ethernet por meio de uma conexão Ethernet de dois fios. Os dados do nível de campo estão diretamente disponíveis.

Características principais

  • Transmissão de dados por meio de apenas um par de fios
  • Possibilidade de utilização em áreas protegidas contra explosão (zonas 0, 1 e 2)
  • Transposição de grandes distâncias: comprimento de Trunk até 1.000 m, Spurs até 200 m
  • O switch também pode se comunicar com dispositivos PROFIBUS PA
  • Alto número de portas com um total de 24 portas APL

Suas vantagens

  • Acesso direto aos dados do sensor no nível de campo
  • O esforço de cabeamento é reduzido, pois não é necessário nenhum cabeamento adicional
  • A complexidade é reduzida, deixam de ser necessários subsistemas ou gateways
  • Modernização econômica da instalação graças ao uso do cabeamento de bus de campo existente

Switches PoE Não Gerenciáveis

Alimentação PoE de dispositivos de campo

Os Switches Power over Ethernet (​PoE​) Não Gerenciáveis permitem a alimentação de até oito dispositivos finais com dados e energia através do mesmo cabo Ethernet. Alguns modelos dispõem, além disso, de portas SFP, oferecendo uma flexibilidade adicional, dependendo dos requisitos em termos de distância.

Características principais

  • Switches Gigabit Não Gerenciáveis com até oito portas PoE
  • Em conformidade com IEEE 802.3 af/at/bt
  • Balanço de potência até 240 W
  • Mensagens com prioridade QoS (Quality of Service)
  • Variante disponível com alto grau de proteção IP67

Suas vantagens

  • Priorização do tráfego de dados: maior estabilidade da rede e disponibilidade do sistema
  • Possibilidades de uso flexíveis graças a diversidade de variantes
  • Alta potência para aplicações com alta taxa de transferência de dados

Switches REG para instalação em edifícios

Instalação com economia de espaço e simples

Os Switches Não Gerenciáveis no formato REG podem ser integrados diretamente nos armários de distribuição da instalação elétrica graças à sua instalação simples e com economia de espaço. Os componentes de rede robustos e potentes permitem a implementação fácil da interligação de edifícios.

Características principais

  • Formato REG
  • Variante Power over Ethernet (PoE) com até 30 W de potência por porta
  • Suporta Ethernet energeticamente eficiente
  • Velocidade especialmente alta graças ao suporte de GBit

Suas vantagens

  • Esforço de instalação e necessidade de espaço mínimos graças ao formato REG
  • Redução do esforço de cabeamento: os dispositivos de conexão são alimentados diretamente via PoE
  • Rápida colocação em funcionamento por Plug and Play
  • Operação simples por não ser necessária nenhuma configuração

Switches Gerenciáveis para requisitos exigentes

Uso em infraestruturas críticas

Os switches Raptor permitem uma operação confiável e segura em condições ambientais extremas. O portfólio Raptor atende às exigências das normas IEC 61850-3 e IEEE 1613. Os switches são ideais para aplicações críticas de infraestrutura e fornecimento de energia.

Características principais

  • Plataforma escalável para requisitos variáveis de desempenho e configuração
  • Alta densidade de conexão e seleção diversificada de módulos de comunicação
  • Opções flexíveis de montagem em rack padrão de 19" ou em trilho de fixação

Suas vantagens

  • Switches Gerenciáveis confiáveis que atendem às altas demandas de infraestruturas críticas
  • Operação de alto desempenho, mesmo em condições ambientais extremas, graças à certificação IEC 61850 e IEEE 1613
  • Funções de segurança abrangentes para proteger redes de infraestrutura crítica

Switches Gerenciáveis TSN

Redes Ethernet compatíveis com tempo real

Com os Switches TSN Gerenciáveis, você cria aplicações com sincronização de data/hora precisa. Assim, você assegura a comunicação em tempo real e uma alta disponibilidade em suas redes de automação. A partir de agora estão disponíveis novas variantes com conexão de fibra óptica.

Características principais

  • Sincronização precisa de tempo (IEEE 801.2AS e IEEE 1588v2) e Frame preemption (IEEE 802.1Qbu)
  • Suporte do perfil CC-Link IE TSN
  • Gerenciamento de fluxo por PROFINET
  • Com todas as características comprovadas do FL SWITCH 2300

Suas vantagens

  • Os switches TSN aumentam o desempenho, a robustez e a disponibilidade das redes industriais
  • Novas e amplas possibilidades para a criação de aplicativos sensíveis ao fator tempo
  • Pode ser usado em aplicações clássicas, sem necessidade de substituição do dispositivo com a futura introdução do TSN

Switches Não Gerenciáveis


Os Switches Industriais Não Gerenciáveis da Phoenix Contact se distinguem pelo número de portas variável e formato mais estreito. Dependendo da aplicação, temos à disposição Switches Não Gerenciáveis com âmbito de funções variado.

  • Para aplicações padrão: os Switches Não Gerenciáveis da série 1000 impressionam com seu formato compacto e opções de instalação flexíveis. As variantes 1100 também têm velocidades de transmissão na faixa de Gigabit. Com a ajuda dos acessórios de montagem, você também pode montar o FL SWITCH 1000 de forma plana no quadro de comando ou na parede.
  • Para instalação em campo: as séries 1600 e 1700 são especialmente resistentes a influências ambientais.
  • Com 19": os Switches Não Gerenciáveis das séries 1800 e 1900 são ideais para uso em centros de processamento de dados e salas de controle.
  • Com Power over Ethernet (​PoE​): os Switches PoE Não Gerenciáveis da série 1000 permitem o fornecimento de dados e energia para até oito dispositivos finais por meio do mesmo cabo Ethernet.

Switches Gerenciáveis para aplicações de automação universais


Os Switches Gerenciáveis das famílias 2000 e 5900 oferecem gerenciamento econômico de sua rede Ethernet graças à colocação em funcionamento simples e à ampla gama de variantes. Além das funções ampliadas, eles também permitem a comunicação por meio de fibra de vidro e são equipados com vários recursos de segurança.

  • Para montagem em trilho de fixação: as variantes 2000, 2100, 2200 e 2300 são montadas no trilho de fixação da maneira clássica.
  • Em 19": os switches da família 5900 são adequados para montagem em rack e formam a interface ideal entre TO e TI.
  • Com funcionalidade de roteamento: as variantes Network Address Translation da família 2000 garantem a conexão simples de máquinas ou sistemas com o mesmo intervalo de endereços IP à rede sobreposta. Eles reúnem comutação e roteamento em um dispositivo com fixação em trilho de fixação.
  • Para instalação em campo: graças ao grau de proteção IP67, as variantes 2600 e 2700 são adequadas para uso em campo e são especialmente compactas e robustas.

Variantes selecionadas que oferecem suporte aos padrões de comunicação mais recentes também estão disponíveis:

  • O FL SWITCH TSN 2300 e o FL SWITCH 5900 oferecem suporte ao Time-Sensitive Networking (TSN) para a realização de redes Ethernet com capacidade para tempo real.
  • O switch Single Pair Ethernet oferece suporte ao padrão SPE 10 BASE-T1L e, portanto, permite a comunicação de ponta a ponta baseada em IP até o nível de campo.
  • Com o switch Ethernet-APL, é possível fornecer uma conexão Ethernet direta de dois fios para sensores ou dispositivos de campo em aplicações de tecnologia de processos e atmosferas potencialmente explosivas.

Switches Gerenciáveis para altos requisitos


Para aplicações na infraestrutura (crítica), estão disponíveis variantes especiais de switch que atendem às certificações e aos padrões especiais dessa indústria.

  • Para o setor de energia: os switches modulares Raptor são projetados para as altas demandas da infraestrutura crítica e do setor de energia. Eles oferecem conexões de rede seguras, confiáveis e de alto desempenho em ambientes exigentes e são caracterizados por amplas funcionalidades de segurança e pela certificação IEC 61850.
  • Para aplicações de infraestrutura: os Switches Gerenciáveis das séries 3000 e 4000 são a melhor escolha aqui. Eles combinam funções abrangentes de diagnóstico, desempenho e segurança.
  • Para aplicações PoE: as variantes PoE estão disponíveis para fornecimento de dados e energia por meio de apenas um cabo Ethernet.

Software de gerenciamento de rede


FL Network Manager

O FL Network Manager simplifica a configuração e o gerenciamento do firmware

O software de gerenciamento de rede FL NETWORK MANAGER permite colocar sua rede em funcionamento de forma rápida e simples. O software ajuda você nos seguintes passos:

  • Escaneamento de uma rede existente
  • Atribuição de IP e configuração de dispositivos
  • Configuração de múltiplos dispositivos
  • Manuseio de arquivos de configuração
  • Atualização de firmware
  • Script SNMP