Voltar para a vista geral

Certificação UL

Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos com certificação UL

Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos com certificação UL  

Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos com certificação UL

Sendo um fabricante de tecnologia de ligação de dispositivos responsável, a Phoenix Contact desenvolve e testa produtos de modo a que os seus equipamentos possam obter certificações internacionais e ser utilizados em todo o lado. Os bornes e conectores são reconhecidos como componentes individuais pelos Underwriter Laboratories (UL) (UL 1059). Por fim, na aplicação final, os componentes são avaliados e aprovados juntamente com o equipamento.

Voltar para cima

Certificação UL conforme o padrão do produto UL 1059 "Terminal Blocks"

Para que os produtos Phoenix Contact possam ser usados sem restrições em aplicações industriais, são testados e reconhecidos em conformidade com a UL 1059. Na seguinte tabela estão listadas as distâncias de isolamento e fuga exigidas para os componentes. O Use Group designa a área de utilização posterior do equipamento final.

Use
Group
Área de utilização

Tensão
máxima (V)

Distância de isolamento
exigida (mm)
Distância superficial
exigida (mm)
AElementos de operação, consolas, entre outros

150

300

600

12,7

19,1

25,4

19,1

31,8

50,8

BEquipamentos comuns, incl. equipamentos de escritório e de processamento
eletrónico de dados, entre outros

150

300

600

1,6

2,4

9,5

1,6

2,4

12,7

CAplicações industriais, sem restrições

150

300

600

3,2

6,4

9,5

6,4

9,5

12,7

D

Aplicações industriais, equipamentos com dados de potência reduzidos (limited rating)

300

600

1,6

4,8

3,2

9,5

E

Tecnologia de ligação para o intervalo de potência 600 – 1500 V

1001-1500

1001-1500

14

17,8

21,6

30,5

F

Aplicações industriais, equipamentos que foram avaliados conforme UL 508, 508 C, 840

51-1500

Como definido no padrão do equipamento

Como definido no padrão do equipamento

Voltar para cima

Certificações UL de acordo com o padrão do equipamento

UL 508 "Industrial control equipment"

Bornes reconhecidos em conformidade com a UL 1059 Use group C cumprem os requisitos apresentados pela UL 508 para Field Wiring Terminal Blocks e podem, por isso, ser utilizados sem restrições em equipamentos que respeitem esta norma. Além disso, em determinados casos, a UL 508 permite o dimensionamento alternativo de acordo com a UL 840.

UL 508 C "Power conversion equipment"

Este padrão UL aplica-se especialmente à eletrónica de potência (como, por ex., conversor de frequência). As exigências aos Field Wiring Terminal Blocks são idênticas às definições contidas na UL 508. Também aqui, em determinados casos, é possível o dimensionamento alternativo de acordo com a UL 840.

UL 61800-5-1 "Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems – Part 5-1: Safety Requirements [...]"

A UL 61800-5-1 é uma nova norma para a eletrónica de potência. Também aqui, as exigências aos Field Wiring Terminal Blocks são idênticas às definições da UL 508. Em determinados casos, é possível um dimensionamento alternativo de acordo com a IEC 60664-1.

UL 840 "Insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment"

Este padrão descreve processos alternativos para a conceção do isolamento de produtos finais para condições ambientais específicas (categoria de sobretensão, grau de impurezas, índice de material), desde que o padrão do equipamento o permita.

Particularidades do produto e do padrão do equipamento

Dependendo do padrão do equipamento, os bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos, certificados de acordo com o padrão do produto
UL 1059 para uma tensão máxima de 300 V, podem ser utilizados também em aplicações de 600 V, sob determinadas condições.

Voltar para cima

Voltar para a vista geral
Outras informações
Certificação e aprovação

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
Navegador de produtos para conectores e invólucros eletrónicos

Navegador de produtos

Conectores e invólucros eletrónicos compactos em resumo.

Saber mais
Novos conectores e invólucros eletrónicos da Phoenix Contact

Novos conectores e invólucros eletrónicos

Descubra os nossos novos conectores para a transmissão de sinais, dados e potência, bem como os versáteis invólucros eletrónicos.

Ir para as novidades 2019/2020