返回概述

适用于冗余设计的产品

二极管冗余模块型号订货号
QUINT-DIODE,12至24 V DC,2 x 20 AQUINT-DIODE/24DC/2x20A2320157
STEP-DIODE,5至24 V DC,2 x 5 A或1 x 10 ASTEP-DIODE/5-24DC/2x5/1x102868606
二极管冗余模块型号订货号
QUINT-DIODE,12至24 V DC,2 x 20 AQUINT-DIODE/24DC/2x20A
STEP-DIODE,5至24 V DC,2 x 5 A或1 x 10 ASTEP-DIODE/5-24DC/2x5/1x10
冗余模块型号订货号
QUINT ORING,输入:18至30 V DC,20 A,带保护涂层QUINT-ORING/24DC2x10/1x202320173
QUINT ORING,输入:18至30 V DC,40 A,带保护涂层QUINT-ORING/24DC2x10/1x402320186
QUINT ORING,输入:18至30 V DC,80 AQUINT-ORING/24DC2x10/1x802902879
冗余模块型号订货号
QUINT ORING,输入:18至30 V DC,20 A,带保护涂层QUINT-ORING/24DC2x10/1x20
QUINT ORING,输入:18至30 V DC,40 A,带保护涂层QUINT-ORING/24DC2x10/1x40
QUINT ORING,输入:18至30 V DC,80 AQUINT-ORING/24DC2x10/1x80
电源型号订货号
QUINT POWER,单相,85至264 V AC,
90至350 V DC,5 A
QUINT-PS/1AC/24DC/52866750
QUINT POWER,单相,85至264 V AC,
90至350 V DC,10 A
QUINT-PS/1AC/24DC/102866763
QUINT POWER,单相,85至264 V AC,
90至350 V DC,20 A
QUINT-PS/1AC/24DC/202866776
QUINT POWER,单相,85至264 V AC,
90至350 V DC,40 A
QUINT-PS/1AC/24DC/402866789
QUINT POWER,单相,85至264 V AC,
90至350 V DC,5 A,带保护涂层
QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO2320908
QUINT POWER,单相,85至264 V AC,
90至350 V DC,10 A,带保护涂层
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO2320911
QUINT POWER,单相,85至264 V AC,
90至350 V DC,20 A,带保护涂层
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO2320898
电源型号订货号
QUINT POWER,单相,85至264 V AC,
90至350 V DC,5 A
QUINT-PS/1AC/24DC/5
QUINT POWER,单相,85至264 V AC,
90至350 V DC,10 A
QUINT-PS/1AC/24DC/10
QUINT POWER,单相,85至264 V AC,
90至350 V DC,20 A
QUINT-PS/1AC/24DC/20
QUINT POWER,单相,85至264 V AC,
90至350 V DC,40 A
QUINT-PS/1AC/24DC/40
QUINT POWER,单相,85至264 V AC,
90至350 V DC,5 A,带保护涂层
QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO
QUINT POWER,单相,85至264 V AC,
90至350 V DC,10 A,带保护涂层
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO
QUINT POWER,单相,85至264 V AC,
90至350 V DC,20 A,带保护涂层
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO
DC/DC变换器型号订货号
QUINT DC/DC变换器,18至32 V DC,5 AQUINT-PS/24DC/24DC/52320034
QUINT DC/DC变换器,18至32 V DC,10 AQUINT-PS/24DC/24DC/102320092
QUINT DC/DC变换器,18至32 V DC,20 AQUINT-PS/24DC/24DC/202320102
QUINT DC/DC变换器,18至32 V DC,5 A,带保护涂层QUINT-PS/24DC/24DC/5/CO2320542
QUINT DC/DC变换器,18至32 V DC,10 A,带保护涂层QUINT-PS/24DC/24DC/10/CO2320555
QUINT DC/DC变换器,18至32 V DC,20 A,带保护涂层QUINT-PS/24DC/24DC/20/CO2320568
DC/DC变换器型号订货号
QUINT DC/DC变换器,18至32 V DC,5 AQUINT-PS/24DC/24DC/5
QUINT DC/DC变换器,18至32 V DC,10 AQUINT-PS/24DC/24DC/10
QUINT DC/DC变换器,18至32 V DC,20 AQUINT-PS/24DC/24DC/20
QUINT DC/DC变换器,18至32 V DC,5 A,带保护涂层QUINT-PS/24DC/24DC/5/CO
QUINT DC/DC变换器,18至32 V DC,10 A,带保护涂层QUINT-PS/24DC/24DC/10/CO
QUINT DC/DC变换器,18至32 V DC,20 A,带保护涂层QUINT-PS/24DC/24DC/20/CO

设备断路器

点击以下链接,查看设备断路器系列产品。

  • 插拔式电子断路器(CB E1 24 DC/…)
  • 插拔式热磁断路器(CB TM …)
  • 基座和跳线(FBS ...)

返回概述
更多信息
  • 适用于冗余设计的产品

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100