过程行业的冗余设计 过程行业对系统可用性和安全性的要求往往比其他行业更为严苛。为保持各类状况下的过程功能,生产过程采用单个或多个冗余配置。我们非常乐意为您出谋划策,提供从规划到产品安装的种种建议。

辅助电源

过程行业的高系统可用性

菲尼克斯电气提供全方位的冗余解决方案,从辅助电源的冗余供电、冗余网络和控制器到整体方案均有涵盖。

两名身着蓝色制服,位于炼油厂的男子

高可用性系统

为保护他人和环境,避免代价高昂的生产停机,架构高度复杂的炼油厂对运行效率有着十分严苛的要求。因此,单个组件的故障不得造成基本功能失效。在此情况下就需要高可用性的系统。例如若控制器或网络电缆出现故障,系统通过特殊设计可切换至完好的冗余组件, 从而避免系统故障。

此类冗余方案主要用于化工和制药行业的生产工厂和包装单元。此外,方案还可用于石油、天然气、食品和Power-to-X行业。

炼油厂航拍照片

优势 享受专业的系统冗余支持

  • 产品种类齐全,可打造适于个性化应用的整体设计,从规划到产品安装均涵盖
  • 定制冗余功能,满足具体系统型号的个性化需求
  • 采用基于开放行业标准的冗余机制,轻松集成至第三方设备

冗余型炼油厂的设计

交互式图像映射:冗余型炼油厂设计
PLC控制器
菲尼克斯电气提供各种性能等级的PLC控制器,以满足不同需求。
有关PLC控制器的更多信息
PLC控制器
工业以太网交换机
工业级非管理型和管理型交换机。
有关工业以太网交换机的更多信息
工业以太网交换机
I/O系统
菲尼克斯电气I/O系统具备IP20和IP65/IP67防护等级,适于所有常用总线系统和网络。
有关I/O系统的更多信息
I/O系统
Visu+软件
带SCADA功能的可视化软件Visu+功能多样。
有关VISU+ 2 RT-D 128 RED软件的更多信息
Visu+软件
功能强大的电源
QUINT POWER电源采用SFB技术,支持个性化配置信号阈值和特性曲线,功能强大,可确保高系统可用性。
有关电源的更多信息
功能强大的电源

冗余电源

适用于辅助电源电压的冗余设计。

位于炼油厂前的电源

高系统可用性

系统部件乃至个别组件的辅助电源出现短暂断电,都可能导致代价高昂的长期生产停机。菲尼克斯电气可提供从电源到各路负载均适用的可靠冗余辅助电源。

冗余电源系统支持双重过电压保护 (OVP),可监控各类故障,有效提高系统可用性。此外,电源还具备SIL 3和ATEX/IECEx认证,覆有保护涂层。产品设计简洁,无需外部模块,可节省成本以及控制柜空间。

远程冗余I/O系统

I/O系统可靠安全,实现高系统可用性。

用于控制柜的Axioline P I/O系统

支持热插拔功能的高可用性I/O系统

Axioline P I/O系统由冗余PROFINET总线耦合器以及数字量和模拟量I/O模块组成,可用性强。由于采用温度适用范围广的可热插拔本安I/O模块,Axioline P可满足包括HART及NAMUR标准在内的过程行业要求。该系统可用作DCS的下级系统。此外,PROFIBUS PA设备还可冗余集成至网络。

菲尼克斯电气提供基于PROFINET冗余层的标准化解决方案,适用于I/O组件。

冗余网络

网络可靠且可用性强,确保高效的系统运行。

工业通信产品

故障安全通信

即使发生网络故障,冗余网络结构也能确保持续通信。

无论使用何种过程传输介质,我们都能为您提供从普通介质冗余到并行网络冗余的合适解决方案。产品系列包括通过RSTP(快速生成树协议)或MRP(介质冗余协议)提供故障安全通信解决方案的配套网络组件。菲尼克斯电气的高性能千兆交换机、调制解调器、控制器和光电转换器是实现这一切的基础。

冗余控制系统

冗余控制系统可减少系统停机时间,高效开展工作,并避免潜在危险。

高性能RFC 4072S和RFC 4072R控制器

高性能安全冗余控制器

RFC(远程现场控制器)系列功能强大的PLC具有诊断显示功能,方便用户读取有关控制系统和现场总线系统的状态消息。产品采用高性能处理器,可高速处理复杂的自动化任务。

菲尼克斯电气PROFINET冗余PLC可确保自动化系统连续运行。PLC采用AutoSync技术,自动建立冗余系统。

通过安全PLC可将安全等级高达SIL 3的安全功能集成至现有系统。使用PROFIsafe则可减轻布线工作量,缩短安装时间。

过程行业工厂

应用系统冗余

产品支持定制冗余功能,满足具体系统型号的个性化需求。冗余系统基于PLCnext Technology控制平台,可使用开放行业标准以连接各个设备制造商。

PLCnext Store提供应用系统冗余,助力实现PLCnext Control控制器的冗余配置。

带SCADA功能的可视化软件

带SCADA功能的可视化软件Visu+功能多样,

Visu+ 可视化软件

用途广泛的软件产品

适用于从紧凑型触控面板到工业PC机的各类应用。Visu+功能全面,除了趋势显示和报警管理之类的标准功能外,还可发布警报,以及链接外部数据库记录数据等。根据FDA 21 CRF第11部分的要求,该系列产品的功能进一步完善,可发布高质量的图形化报告并实现检查跟踪。

Visu+支持在装有Windows的PC机以及嵌入式平台 (Windows CE) 上运行。菲尼克斯电气触控面板装有适用于嵌入式设备的运行时组件。使用OPC Classic接口和各种直接驱动程序,Visu+可与菲尼克斯电气或其他主流制造商生产的控制器连接。

也可将Visu+本地移动App应用于iOS和Android操作系统,实现移动应用。产品采用多点触控技术,便于在智能设备上操作。

个人联系方式
我们很乐意到您的项目现场进行实地考察!

欢迎随时与我们联系,了解有关过程行业个性化冗余设计的更多信息。

立即联系我们
两名手持平板电脑的男子正在交谈