过程自动化的新旧工厂迁移 您想采用前沿技术为老化的炼油厂升级吗?您准备好迎接数字化转型和工业4.0了吗?每个过程行业工厂的状况都各不相同。这就是为何现有工厂的现代化改造规划会因作业要求和目标而有所不同。我们的专家将竭诚为您提供相关建议。
棕地系统的现代化改造
很多年代久远的生产车间往往使用不同制造商不同系列的控制系统。相关支持服务因停产而逐年减少,因此过程设备必须进行现代化改造。技术迁移的重点不仅仅是更换过时的技术,还在于改造炼油厂以满足未来日益严苛的要求。
而一次性完成迁移或分阶段进行并无区别。菲尼克斯电气推出炼油厂现代改造解决方案,助力通信系统更新升级, 进而优化维护过程。此外,该方案还可减少工厂停机时间,实现无纸化巡检记录。
优势
- 控制柜数量可减少多达 20%,大大节省接线成本
- 一站式提供可扩展的信号接线方案,可根据客户炼油厂的个性化需求进行调整
- 采用全新技术,提高工厂生产力和效率
改造控制工程
目前尚无完美的旧控制系统改造方案。菲尼克斯电气将与客户协调配合,分析系统当前状态以确定合适的迁移时机。
快速改造控制和接口技术
现有控制系统及测量和控制系统已运行多久?正在使用的是哪种I/O模块?从现场传输至控制系统的是哪类信号?由于迁移项目的初始状况各不相同,因此菲尼克斯电气会与您讨论上述和其他问题。综上所述,就连接至全新I/O系统而言,当下并无单一解决方案。
经过仔细清点和咨询后,即可制定改造计划。菲尼克斯电气自动化技术专家将携手客户的MCR技术和维护专业人员,一同制定相关计划。我们可提供适用于各类常见控制系统的专用适配方案,用于解决系统相关的本地问题。由此即可在运行过程中进行无差错的现代化改造,并尽可能缩短停机时间。
信号连接的现代化改造
传统模拟量和数字量信号仍然是较为常用的过程工程工厂信号类型。此类信号传输易于操作和诊断,但其传统的并联接线方式需要庞大的控制室空间。定制型信号接线则能节省控制室的空间。
过程行业的信号接线
高效信号接线需要细致的规划。为减少整个控制室的体积并降低成本,就需尽可能缩减控制柜的数量。此外,支持迁移这一特性也很重要。
无论是全新设施、设施小型扩展还是迁移,菲尼克斯电气都乐于开发适用于控制室的定制接线方案。
节省空间的设计
我们在特殊接口模块和布线解决方案领域拥有丰富经验,优势众多。我们可根据主流控制系统制造商生产的各类I/O元件特性和本地操作员的要求,研发定制解决方案。
除了接线端子、高密度矩阵接线单元、无源接口模块和继电器模块外,我们还生产各类接口元件。 其中包括经SIL认证的馈电隔离器、IS信号倍增器、电磁阀驱动器、电涌保护器和安全继电器。借助先进技术,产品均经过温度优化,外型均采用窄型设计。由此即可在80 x 80 cm的机柜内对1,024个模拟量输入进行本安隔离和配线,进而节省高达 20%的柜内空间。设备均通过终端板这种可靠的支架系统安装至柜内,轻轻转动系统插头便可实现连接,节省诸多空间。
本安信号的接线结构示例
从无纸化到维护4.0,实现高效维护过程
统一且易于读取的标识是维护巡检中不可或缺的一部分。凭借一致的车间标识和覆盖全车间的WLAN网络,用户可快速识别正确的组件、装置或工厂设备。随后即可生成相应文档资料。
智能车间标识
欢迎使用我们的耐用型醒目标示,如 激光雕刻的不锈钢标识。
我们还提供RFID标识。即使长时间后,这些标识表面积有灰层,仍可确保可读性。标识或安装材料集成清晰可读的RFID HF或RFID UHF应答器后,不仅可增强安全性,还为实现更先进的维护方式奠定了基础。
工业WLAN
使用支持平板电脑的维护软件,巡检记录更轻松。维护工程师将根据计划表依次检查各个组件。此时就需配备无线网络,确保平板电脑与主MES时刻相连。WLAN网络适用于为采用工业级办公设备的维护流程提供支持。也可组合使用有线和无线网络。为此,我们也提供配套的IT安全方案。
另一种方式是集群管理,尤其适合接入点至多20个的小型网络。该设计将大幅简化调试过程。操作时仅需配置其中一个接入点即可。随后,配置信息传输到网络中的其他接入点。无需过多操作,用户便可完成各项必要的安全相关框架参数设置。
结合测量数据与人工智能
通过采集测量数据,用户可在早期检测到潜在故障,进而及时安排故障排除和相关的停机时间。
预防性维护
对维护部门而言, 尽管系统的运行情况难以预测, 但现在已经可获得越来越多的现场数据。如果将这些数据与网络服务关联,通过数据分析可避免或减少系统停机。
菲尼克斯电气提供从基础设施、平台到软件的专业自动化集成云解决方案, 让您充分利用数字化转型带来的优势和机遇。
从RFID到混合现实
AR应用通过现代化标识手段与可靠的工业级无线网络为运行和维护团队提供持久支持。平板电脑使用NFC或AR标签识别工厂设备,并在摄像头屏幕上显示更多信息。具体信息包括: 数据表、维护说明或要执行的工作步骤视频。此外,还可显示无法在本地展示的测量值,如储罐液位或传感器温度。
我们的过程行业专家乐于就如何打造工业4.0工厂为您提供建议。
产品
适用可靠产品打造定制解决方案,完成炼油厂技术迁移。