不锈钢现场接线盒
适用于PROFIBUS PA、PROFIBUS DP以及Fieldbus Foundation的现场总线分配器和分段耦合器
适用于PROFIBUS PA与FOUNDATION Fieldbus的现场总线分配器(也称为现场设备耦合器)可按需扩展现场总线。模块化DP-PA耦合器将PROFIBUS DP网络清晰地连接至PROFIBUS PA过程网络,轻松实现现场设备与控制系统联网。
用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA的设备耦合器,带12个终端分支,与现场总线终端设备连接。
用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA的设备耦合器,带六个终端分支,与现场总线终端设备连接。
用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA的设备耦合器,带八个终端分支,与现场总线终端设备连接。
适于安装在Zone 1区内,用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA的设备耦合器,带12个终端分支,与现场总线终端设备连接。
适于安装在Zone 1区内,用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA的设备耦合器,带八个终端分支,与现场总线终端设备连接。
带电气隔离的主控制板
适用于防爆2区的现场设备耦合器
适用于防爆2区的多通道FOUNDATION Fieldbus和PROFIBUS PA耦合器
用于PROFIBUS PA和FOUNDATION Fieldbus的多通道现场设备耦合器可在-50°C 至+ 90°C的环境温度中正常工作。该设备结构紧凑,从底部实现单侧接线,有效节省空间, 从而提供分线盒内的通道密度。
该现场设备耦合器已通过Fieldbus Foundation注册。
适用于PROFIBUS PA和FOUNDATION Fieldbus的现场总线安全栅
适用于FOUNDATION Fieldbus和PROFIBUS PA的防爆1区现场总线安全栅
用于PROFIBUS PA和FOUNDATION Fieldbus的多通道现场设备耦合器通过了防爆1区认证,也可称为“现场总线安全栅”。
- 经测试适用于-40°C 至+ 80°C的环境温度
- 坚固轻便
- 底部单侧接线,安装更轻松,可节省空间
- 已通过Fieldbus Foundation注册
智能电路可减少触点颤动造成的干扰,有效提高信号质量。
现场总线分线盒
预装现场设备耦合器的现场总线分线盒,通过多项国际认证
菲尼克斯电气提供各种专用于现场设备耦合器的现场总线分线盒。产品均已通过ATEX、IECEx和UL Class I Division 2认证,全球通用。
预制分线盒可分为带/不带干线电涌保护器两种型号, 用于连接干线至现场设备。
- 即装即用,316L拉丝不锈钢材质
- 带10或16个端口
- 预装用于防爆2区的现场设备耦合器,安装更便捷
- 紧凑轻便