FB-12SP ISO - 设备耦合器
2316312

适于安装在Zone 1区内,用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA的设备耦合器,带12个终端分支,与现场总线终端设备连接。

产品详情









适配产品



优势

每条支路提供电流限制短路保护
三个隔离带;分支1-4、5-8和9-12。
单侧插头配置避免电缆弯曲半径的问题
连接多达12个位于Zone 0/1区内的Foundation Fieldbus或PROFIBUS PA现场设备
预装端接器