PT 4+F-BE - 电涌保护器--基座
2839415

横截面
接线方式
电压 图形符号

基座用于安装保护插头PT,用于4线浮地信号电路的保护,3-4(GND)和9-10之间采用气体放电管,安装在NS 35/7.5和NS35/15导轨上,外壳厚度: 17.5 mm

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









优势

采用2件式设计,实现最大的可维护性
产品种类齐全,可针对MCR应用中所有可能的要求选择产品
采用阻抗中性插件并取下了保护性连接器,因此信号在维护期间不会受到任何影响