电涌保护插头可安装在DIN导轨上,分体式,可插拔,用于双线模拟量电信接口差模电压粗/细保护,以及接地共模电压粗保护。
PT 2-TELE
-
电涌保护器
2882828
电涌保护器,包括插头和基座元件,用于模拟和数字电信接口双线的保护(VDSL至50 Mbps,短路径 (< 300 m) 至100 Mbps)。
产品详情
EAC
认证ID: RU C-DE.*09.B.00169UL认证
认证ID: FILE E 477688cUL Listed
认证ID: FILE E 477688适配产品
优势
采用“热”插拔的保护模块,使用CHECKMASTER 2可以简单轻松地进行测试和记录
采用2件式设计,实现最大的可维护性
产品种类齐全,可针对MCR应用中所有可能的要求选择产品