PT 2X2-FF-ST
-
电涌保护器--插拔件
2800755
产品详情
产品类型 | 信息技术的电涌保护 |
产品系列 | PLUGTRAB PT |
IEC 类别 | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
VDE要求等级 | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
类型 | 针式 |
位数 | 5 |
电涌保护故障报警 | 无 |
每模块的线对 | 2 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
额定电压 UN | 32 V DC |
连接方式 | 螺钉连接(与基座的连接) |
尺寸图 |
|
宽度 | 17.7 mm |
高度 | 45 mm |
深度 | 52 mm |
水平针距 | 1 分区 |
完整模块宽度 | 17.7 mm |
完整模块高度 | 90 mm |
完整模块深度 | 65.5 mm |
颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
黑色 (RAL 9005) | |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
外壳材料 | PA |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
动作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
最大持续电压Uc | 36 V DC |
额定电流 | 1.6 A |
UC时,有效工作电流IC | ≤ 5 µA |
残流IPE | ≤ 5 µA (带 PT 4-BE) |
标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | 100 A |
额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 10 kA |
脉冲放电电流Iimp (10/350) µs | 1 kA |
最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-线芯) | 100 A |
最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-地) | 10 kA |
额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-线芯) | 23 A |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)波峰 | ≤ 75 V |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰 | ≤ 1.3 kV (带 PT 4-BE) |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)静态 | ≤ 75 V |
电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 75 V (C3 - 25 A) |
电压保护水平Up(线-地) | ≤ 1.3 kV (C1 - 1.5 kV) |
≤ 1.3 kV (C2 - 9 kV) | |
≤ 1.3 kV (D1 - 500 A) | |
响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |
响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns |
每条路径的电阻 | ≤ 1 Ω |
电涌保护故障报警 | 无 |
冲击耐受力(线-线) | C3 - 25 A |
冲击耐受力(线-地) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
D1 - 500 A |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
VDE要求等级 | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
标准/规格 | EN 61643-21/A1 |
注意事项 | 2009 |
安装类型 | 安装在基座上 |
订货号 | 2800755 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | CL2111 |
产品关键代码 | CL2111 |
目录页面 | 页码185 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356637077 |
单件重量(含包装) | 24.995 g |
单件重量(不含包装) | 24.995 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | 6b35ddec-e16c-4e2b-9cd1-55f07a69ca49 |
适配产品
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
ZBN 18 CUS - 快速标记条 0825059
-
SSA 3-6 - 屏蔽连接 2839295
-
SSA 5-10 - 屏蔽连接 2839512
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
优势
采用“热”插拔的保护模块,使用CHECKMASTER 2可以简单轻松地进行测试和记录
采用2件式设计,实现最大的可维护性
产品种类齐全,可针对MCR应用中所有可能的要求选择产品
采用阻抗中性插件并取下了保护性连接器,因此信号在维护期间不会受到任何影响