FB-8SP ISO
-
设备耦合器
2316311
适于安装在Zone 1区内,用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA的设备耦合器,带八个终端分支,与现场总线终端设备连接。
产品详情
适配产品
优势
连接多达8个位于Zone 0/1区内的Foundation Fieldbus或PROFIBUS PA现场设备
预装端接器
每条支路提供电流限制短路保护
两个隔离带;分支1-4和5-8
单侧插头配置避免电缆弯曲半径的问题