俄罗斯某输油管道实现安全的数据采集

俄罗斯石油运输公司简介

俄罗斯石油运输公司(Transneft)是一家负责经营国家输油管道的国有公司,总部位于莫斯科。

公司成立于1993年,拥有目前全世界最大的输油管网系统,管道总里程近5万公里。

应用

ESPO(东西伯利亚太平洋)输油管道是Transneft运营的管道之一,总长度2757公里,每年向中国大庆油田输送1500万吨石油。

Transneft计划将ESPO输油管道的输送能力扩大到3000万吨,管道长度延长到4700公里,直抵太平洋地区的日本和韩国。为此,需要新建32座泵站和13个油罐区。

为了把现场过程数据传输到泵站的控制室,Transneft采用了菲尼克斯电气生产的本安型信号转换器。

解决方案

PLC继电器:功能丰富,性能稳定  

PLC继电器:功能丰富,性能稳定

菲尼克斯电气的通用型温度测量变送器可以将热电阻和热电偶的温度信号转换为4 ... 20 mA模拟量信号。变送器通过馈电安全栅供电。

之后,输入型安全栅将模拟量信号传输至安全区域的控制室中。安全栅采用创新电路设计,宽度仅为12.4 mm,具有信号处理准确(线性度误差< 0.1%)和功耗低(最大馈电隔离器功率1.3 W)等优点。

输入、输出以及电源设备之间均采取有效的电气隔离措施,以避免不同电路之间的相互干扰。所有安全栅均可以双向传输HART协议。安全栅满足ATEX指令要求,为本安型操作设备,可用于0区。

根据我们的技术理念,输入接线端子也可以进行防爆隔离。这样就不需要使用DIN导轨以及相关的组合接线端子,不仅节省了很多空间,也从源头上避免了错误发生。

我们的产品集成了分断刀闸和测试插座,可以安全断开本安电缆。这大大简化了调试过程。菲尼克斯电气的本安模块采用插拔式设计,后续功能适配更轻松。

除了本安模块产品外,Transneft还使用了菲尼克斯电气的其它元件产品,例如电源、预制系统电缆以及PLC继电器。

案例总结

Process Interface PI是为Transneft提供的本安电路创新解决方案,内容包括插拔式电子模块和基座端子。

Process Interface PI的优势:全部功能都集成在电子模块上,而非基座端子。产品设计更紧凑,节省30%的空间。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100