返回概述

现场总线安装产品

现场安全栅型号订货号
PROFIBUS PA和FOUNDATION现场总线中,
用于干线接线和终端的设备耦合器
FB-ET2316048
用于两个支路连接的设备耦合器FB-2SP2316051
用于一个电气隔离支路连接的设备耦合器FB-ISO2316064
现场安全栅型号订货号
PROFIBUS PA和FOUNDATION现场总线中,
用于干线接线和终端的设备耦合器
FB-ET
用于两个支路连接的设备耦合器FB-2SP
用于一个电气隔离支路连接的设备耦合器FB-ISO
现场接线盒型号订货号
外壳,不锈钢,8个端口FB-9-SS2316213
外壳,不锈钢,15个端口FB-15-SS2316190
外壳,铝制,8个端口FB-8-AL2316200
外壳,铝制,15个端口FB-15-AL2316187
现场接线盒型号订货号
外壳,不锈钢,8个端口FB-9-SS
外壳,不锈钢,15个端口FB-15-SS
外壳,铝制,8个端口FB-8-AL
外壳,铝制,15个端口FB-15-AL
现场接线盒附件型号订货号
电缆密封,M20,带螺母FB-M-KV-M20-EX2900197
插头,M20,带螺母FB-M-BS-M20-EX2900209
通气塞,M20,带螺母FB-M-BD-M20-EX2901859
现场接线盒附件型号订货号
电缆密封,M20,带螺母FB-M-KV-M20-EX
插头,M20,带螺母FB-M-BS-M20-EX
通气塞,M20,带螺母FB-M-BD-M20-EX
可直接安装的现场接线盒型号订货号
现场总线分配器:电涌保护、干线模块、12个双通道现场总线安全栅、屏蔽连接夹、非防爆CBL-FB-24SP-P2701934
现场总线分配器:电涌保护、干线模块、12个双通道现场总线安全栅、屏蔽连接夹、防爆2区CBL-FB-24SP-P-EX2701935
现场总线分配器:电涌保护、干线模块、12个单通道现场总线安全栅(本安FISCO输出)、屏蔽连接夹、防爆2区CBL-FB-12ISO-P-EXI2701936
现场总线分配器:电涌保护、干线模块、10个单通道现场总线安全栅(本安FISCO输出)、24 V DC分布(配以通过Ex认证的保险丝保护)、屏蔽连接夹、防爆2区CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI2701951
PROFIBUS电缆,快速连接型,高达12 Mbps,固定式安装,
长度可定制
PSM-CABLE-PROFIB/FC2744652
可直接安装的现场接线盒型号订货号
现场总线分配器:电涌保护、干线模块、12个双通道现场总线安全栅、屏蔽连接夹、非防爆CBL-FB-24SP-P
现场总线分配器:电涌保护、干线模块、12个双通道现场总线安全栅、屏蔽连接夹、防爆2区CBL-FB-24SP-P-EX
现场总线分配器:电涌保护、干线模块、12个单通道现场总线安全栅(本安FISCO输出)、屏蔽连接夹、防爆2区CBL-FB-12ISO-P-EXI
现场总线分配器:电涌保护、干线模块、10个单通道现场总线安全栅(本安FISCO输出)、24 V DC分布(配以通过Ex认证的保险丝保护)、屏蔽连接夹、防爆2区CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI
PROFIBUS电缆,快速连接型,高达12 Mbps,固定式安装,
长度可定制
PSM-CABLE-PROFIB/FC
电缆分线盒型号订货号
配有接线端子的小型外壳,进线口,PE连接,蓝色JB AL A-FF-PA-BU8190845
电缆分线盒型号订货号
配有接线端子的小型外壳,进线口,PE连接,蓝色JB AL A-FF-PA-BU

返回概述
更多信息
  • 现场总线安装产品

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100