Layyah天然气发电站的现代化改造项目

I & C Energo公司:领先的工程服务公司

I & C Energo公司成立于1993年,隶属于捷克大型电力公司CEZ a.s.。

作为业界领先的工程服务公司,其业务范围遍及全球。

I & C Energo公司活跃于测量和控制系统、工业信息系统以及电气系统等领域,服务内容包括系统集成和设计。

应用

2007年,I & C Energo公司与艾默生过程管理公司合作,与巴基斯坦Layyah天然气发电站签订了两台发电机组的控制系统现代化改造项目合约。

和许多海湾国家的情况一样,巴基斯坦的Layyah发电站采用了水电联产海水淡化系统(CPDP)。

该发电站属沙迦水电局(SeWa)所有。

解决方案

菲尼克斯电气的通用组合接线端子  

菲尼克斯电气的通用组合接线端子

在这个改造项目中,菲尼克斯电气的螺钉接线端子UT和分段测试端子URTK等通用组合接线端子产品的优异性能得到了全面展现。项目还使用了我们的CLIP PROJECT规划设计软件进行组态操作。

在这个项目中,菲尼克斯电气的高性能紧凑型控制器、PLC Logic用于处理24 V控制层和110 V系统I/O设备间的耦合信号。

QUINT POWER电源能够通过LED状态指示灯进行实时的功能监视,使得二次回路中的电压更为稳定。

案例总结

菲尼克斯电气是艾默生过程管理供应商联盟中的一员。

这次能够在Layyah项目中与I & C Energo公司和SEWA开展合作,主要得益于菲尼克斯电气长期以来积攒的良好口碑和丰富的项目实施经验。

在Layyah项目中,使用菲尼克斯电气的QUINT POWER电源产品对现有控制柜进行现代化改造无需另外扩展空间,不增加客户成本。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100