钻井平台

钻井平台

适用于挑战性环境

我们的钻井平台解决方案既符合海事认证要求也符合防爆区技术标准。

钻井平台既符合海事规范也符合防爆区技术要求。自动化系统必须能够处理来自易爆区的信号,同时也需通过GL、DNV或ABS认证。为此,必须使用耐损组件并对解决方案系进行统化设计。

凭借其丰富的海上油田经验以及各种海事和本安防爆技术,菲尼克斯电气可提供专业的高性能钻井平台解决方案。

优势

  • 提供多种电涌保护器解决方案有效防护电涌电压
  • 利用基于CAN总线的I/O系统实现对发电机的有效管理
  • 通过冗余自动化系统实现灭火系统的防故障保护

发电

用于船舶的燃油发电机  

平台按需供电解决方案

监控平台上的用电需求,根据情况适时打开燃油发电机以补充电量。通过模块化控制、I/O系统和CAN总线连接实现有效的能源管理,从而确保平台按需供电。

系统采用模块化设计可随时扩展。

电涌保护

暴风雨中的海上石油钻探设备  

海上石油钻探设备必须采取特别的防雷保护

包括起重机在内的钻井平台高塔存在雷击风险。钻杆驱动技术较为复杂,必须时刻对钻杆进行防电涌电压保护。

为此,菲尼克斯电气提供基于POWERTRAB和FLASHTRAB电涌保护器的高性能电涌保护解决方案。

灭火系统

油轮  

船舶灭火系统的冗余自动化解决方案

冗余设计的自动化解决方案包含控制和监测系统,可时时监控灭火系统功能。

利用流量监测器可以准确判断是否所有管道都有水。这就可以在紧急情况下做出快速响应。

必要设施的冗余系统设计

通过两台安装软件冗余应用的控制器实现故障保护可靠性。如下图所示,泵组控制供水。各种灭火装置可通过大量的接口连接到钻井平台的火警探测以及功能监测报警系统。

必要设施的冗余系统设计  

冗余系统设计确保必要设施的最大可用性

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100