德国林德配气管网实现测量数据的高度安全性和可靠性

概览

运输系统、管线系统  

用于工业气体运输的管线系统

  • 林德气体隶属于林德集团,主营气体业务,是德国和欧洲的主要气体供应商。
  • 为了记录计费数据,必须在配气管网中安装专用的测量站点。
  • 菲尼克斯电气携手阿克泰姆西技莱克和德国林德气体,开发了一种可安全传输数据并记录测量数值的解决方案。
  • 该解决方案可确保敏感测量数据传输的高度安全性和可靠性。

客户概况

位于洛伊纳的林德集团气体中心  

位于洛伊纳的林德集团气体中心

林德集团位于洛伊纳化工园区,拥有世界上最大的气体生产中心之一,为广大用户供气。

林德气体委托系统集成商阿克泰姆西技莱克有限公司帮助其实现配气管网测量站点的自动化,并将测量站点集成入现有的数据管理系统。

应用案例

配气管网的测量站点  

用于查询和传输流量、温度和压力等测量值的测量站点

配气管网中,敏感的测量数据通过互联网传输,传输的安全性和可靠性是重中之重。

为记录整个配气网络的测量数值,需要使用基于高效协议的创新型通信方案将各个站点与数据管理系统联系起来。结果数据需要通过GPRS/EDGE移动网络不断地传输。所记录的所有测量数据都必须存储在相应的测量站点,以确保长时间联系中断后不会丢失数据。

整条管线上的站点通常都位于偏僻的区域,这也构成了一大挑战。因此,林德气体比特费尔德(Bitterfeld)站点和配气管网的管理员托马斯•豪斯威尔德(Thomas Hauswald)支持采用可在测量站点中实现数据追溯查询的集中式系统。

解决方案

配有ILC小型控制器的控制柜  

配有Inline小型模块化控制器的控制柜

阿克泰姆西技莱克的项目经理卡伊•施瓦尔茨(Kai Schwarz)是该项目的负责人,他选用了菲尼克斯电气的Resy+远程控制方案以实现数据的安全传输。为减少与移动网络的连接中断,需使用标准化的IEC 60870-5-104协议通过虚拟专用网(VPN)通道实现测量站点与数据管理系统的连接。

通过基于事件的标准,一旦发生短时间的通信中断,数据立刻缓存,并在与数据管理系统的通信恢复后立刻发送。测量数据也储存在控制器的外置SD卡中。

嵌入式工业PC机  

Resy+数据管理系统在嵌入式工业PC机上运行

确保持续信息链的中央备份系统

为确保信息链的无缝连接,阿克泰姆西技莱克将Resy+管理系统集成入了该解决方案。

Windows服务可在嵌入式工业PC机上运行,为数据管理系统提供支持数据追溯查询所需的主要功能。为此,数据管理系统生成信息查询请求,并发送到Resy+数据管理服务。该服务从各站点检索到所请求的数据并将相关数据根据运算符转换成相应的格式。数据管理系统可使用生成的结果文件将丢失的信息补充到现有记录中。

数据通过FTP在数据管理系统、数据管理服务和外部站点间持续交换。用户获得含有诊断信息的文本文件。林德气体和阿克泰姆西技莱克也选用菲尼克斯电气的硬件。例如,可建立网络连接并支持工业以太网,用于通过GSM网络安全传输敏感数据的PSI-Modem-GSM/ETH调制解调器, 以及ILC 170 ETH 2TX Inline控制器。

案例总结

托马斯•豪斯威尔德和卡伊•施瓦尔茨  

比特费尔德站点管理员托马斯•豪斯威尔德(右)和阿克泰姆西技莱克项目经理卡伊•施瓦尔茨(左)

基于工业控制和远程控制技术运行测量站点,可安全传输敏感数据至数据管理系统。“中央备份管理支持历史测量数值访问,历史数据通常存储在控制器中并通过IEC-60870-5-104协议传输”,卡伊•施瓦尔茨说。

托马斯•豪斯威尔德补充说,“该解决方案基于安全可靠记录测量数值的创新理念,满足严苛的应用需求。在系统维护和扩展方面,该解决方案具有高度的灵活性”。

产品

描述型号订货号
程序和配置存储器,带用于功能块库的许可证密匙SD FLASH 512MB APPLIC A2701799
带以太网接口的Inline控制器ILC 170 ETH 2TX2916532
适用于EN DIN导轨安装的工业以太网调制解调器PSI-MODEM/ETH2313300
防护等级为IP20的无风扇嵌入式工业PC机,带高能效Intel® Atom™处理器VL BPC 10002701291
描述型号订货号
程序和配置存储器,带用于功能块库的许可证密匙SD FLASH 512MB APPLIC A
带以太网接口的Inline控制器ILC 170 ETH 2TX
适用于EN DIN导轨安装的工业以太网调制解调器PSI-MODEM/ETH
防护等级为IP20的无风扇嵌入式工业PC机,带高能效Intel® Atom™处理器VL BPC 1000

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100