设备可用性

设备可用性

避免停机造成高昂的经济损失

提高设备可用性,生产连续不中断。

设备停机对客户造成的损失最为严重。停机会造成生产停滞并耗费高昂的成本。因此,提高设备可用性至关重要。为了避免停机和生产停滞,必须提高设备组件的可靠性和设备的可用性。

菲尼克斯电气提供高可用性产品,提高设备的生产力,从而提高机械制造商的竞争力。这些设备可长时间连续运行,有效避免系统停机。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100