技术对比 CONTACTRON与传统技术比较 • CONTACTRON将传统型换向接触器 的所有功能及安全功能集于一体, 基于具体模块其安全等级可达Cat.4/ PL e、SIL 3 • 内置负载和锁定电路,接线更清晰 • 锁定电路通过UL508a和UL60947-1 标准认证 CONTACTRON 常规接线 急停接触器 右侧和左侧电 流接触器 马达保护 器 动 启 达 马 N O R T C A T N O C 比标准开关设备节省空间 采用CONTACTRON混合马达启动器, 控制柜内的设备装配集成所需空间更小。 22,5 mm 22,5 mm Us UUs MAN MANMAN T T R RR RRES RES AUT AUT L L T E TTEETT 97 97 96 966 95 9595 UUs Us MAN MANMAN T T RES RRES ON ONON AUT AUT 97 97 96 966 95 9595 Schütz 22,5 mm Us UUs MAN MANMAN T T R RR L L RRES RES AUT AUT 97 97 96 966 95 9595 Schütz Schütz Schütz 108 mm 9 9 – – – C C A A 0 0 0 0 5 5 5 C C D D D 4 4 4 2 2 2 – – T T P P – – S S S E E I I – – – 5 5 5 H H H R R L L E E E 6 6 0 0 9 9 3 3 0 0 9 9 2 2 . . o o N N - - d d r r O O 6.5 6.5 9 09.0 9.0 4.0 4.0 1.5 1.55 max. 9 AA max. 9 A PWR PWPWR ERR ERR L L R R RESET/ RESRESET/ SET SET 108 mm 140 mm 140 mm rlastrelais 2/T1 2/T12/T1 1/L1 1/L1 4/T2 4/T2 3/L23/L2 3/L2 6/T3 6/T3T3 5/L3 5/L3 20 15 10 25 30 50% 节省 45 mm 9 9 – –– C C A A 0 0 0 0 5 5 5 C C D D D 4 4 4 2 2 2 – – T T P P – – I I – – – 3 3 H H H R R L L L E E 4 4 2 2 2 9 9 3 3 0 0 9 9 2 2 . . o o N N - - d d r r O O 6.5 6.5 9 09.0 9.0 4.0 4.0 1.5 1.55 max. 9 AA max. 9 A PWR PWPWR ERR ERR Iadj. Iadj. ON ON RESRESET/ RESET/ SET SET 108 mm 140 mm 140 mm / / 9 9 – –– C C A A 0 0 0 0 5 5 5 C C C D D D 4 4 4 2 2 – – T T P P – – I I I – – – 5 5 H H H R R R L L L E E 22 2 1 1 9 9 3 3 0 0 9 9 2 2 . . o o N N - - d d r r O O 6.5 6.5 9 09.0 9.0 4.0 4.0 1.5 1.55 max. 9 AA max. 9 A PWR PWPWR ERR ERR L L R R RESET/ RESRESET/ SET SET 2/T1 2/T12/T1 1/L1 1/L1 4/T2 4/T2 3/L23/L2 3/L2 6/T3 6/T3T3 5/L3 5/L3 rlastrelais 20 15 10 25 30 75% 节省 2/T1 2/T12/T1 1/L1 1/L1 4/T2 4/T2 3/L23/L2 3/L2 6/T3 6/T3T3 5/L3 5/L3 rlastrelais 20 15 10 25 30 ~89% 节省 90 mm 180 mm 140 mm 140 mm Phoenix Contact 7