带夹线体的螺钉连接

带夹线体的螺钉连接

免维护接线

采用可靠的Reakdyn原理连接导线。

优势

  • 采用升降筒原理,操作方便
  • 采用Reakdyn原理,无需维护
  • 高级铜合金材料的夹紧件耐腐蚀性强
  • 接触面和压紧力大,接触电阻低

拧紧螺钉时,螺丝刀保持同一高度,夹线体基于升降筒原理上升。因此,螺丝刀无需轴向运动。

螺钉顶在电流条上,导线位于升降筒底部和电流条之间,因此可承受螺钉的径向力。

采用螺钉自锁系统(Reakdyn原理),无需重新拧紧螺钉,可防止连接意外松动。通过施力,配合Reakdyn凹槽,夹线体弹性部分变形,最终形成螺钉自锁系统,保护螺纹。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100