您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

螺栓连接 螺栓连接可轻松连接O形和U形电缆端头。

接线端子的螺栓连接

优势

  • 套筒式螺母,方便连接O形和U形电缆端头
  • 强大的导线拔出力和接触力,连接持久耐用
  • 大面积连接区域,长期稳定地连接线径达300 mm²的导线
  • 多导线连接节省空间,一个螺栓至多可连接四个电缆端头

螺栓连接详解

螺栓连接技术专用于O形和U形电缆端头的便捷接线。螺栓接线端子的铰链式防护盖带套筒式螺母且可转动,能快速方便地连接O形电缆端头。

为此,需要旋开螺栓接线端子的铰链式防护盖,并将电缆端头连接到外露的螺栓上。将所有电缆端头连接到螺栓上后,便可轻松转回铰链式防护盖。然后使用螺丝刀拧紧套筒式螺母,并压接电缆端头。若进行多导线连接,请注意就大多数螺栓接线端子而言,每个螺栓最多可以连接四个电缆端头。

采用螺栓连接的产品组合


螺栓接线端子

RT 6接线端子

接线端子

螺栓连接助力实现O形和U形电缆端头的便捷接线。带套筒螺母的铰链式防护盖可转动,快速方便地连接O形电缆端头。

大电流穿墙端子

大电流穿墙端子

若采用大电流穿墙端子,则螺栓连接用于设备内部。电缆端头通过螺钉和垫圈直连电流条。依托牢固耐用的连接,端子即可进行包胶。