您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

插拔式连接 插拔式连接技术可便捷连接预制电缆束,实现抗振连接。

接线端子的插拔式连接
  • 自组装式连接器,可自由选用连接技术,灵活性强
  • 插拔式触点功能强大,额定电流可达41 A,额定电压可达1,000 V
  • 采用防触电连接器设计,安全性强
  • 提供个性化防错插编码
  • 可选配锁扣附件,抗振性强

插拔式连接详解

插拔式连接助力完成快速系统接线和调试。该技术由产品侧的插拔区和设有多种接口的配套插头组成。插头的插拔仅需插入拔出即可。菲尼克斯电气还提供合适的锁扣附件和固线夹装置,以便增强端子抗振性能。

从控制柜到整个系统,插拔式连接解决方案都是不可或缺的一部分。COMBI技术将大幅缩短和简化制造与调试过程。借助预制电缆束,该解决方案可进一步提高控制柜制造的自动化效率。菲尼克斯电气推出多种型号连接器,以便在电缆装配时选用合适的连接技术。 其中包括直插式连接、压接和螺钉连接。

采用插拔式连接的产品组合


插拔式接线端子

插拔式接线端子

接线端子

COMBI接线端子让安装和调试更轻松。借助预制电缆束,连接器可直接插入配套插拔区并完成接线。

COMBI接线端子旨在实现通用应用,满足严苛要求。COMBI接线端子连接技术适用于自动、半自动和手动接线作业。