您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

焊接 焊接是广泛应用于世界各地的标准化成熟连接技术,适用于各种李兹线。

焊接

优势

  • 操作简便,快速连接
  • 适用于现场连接李兹线
  • 无需专用工具,轻松安装

焊接详解

焊接工艺可实现基材与金属填充材料(焊料)之间的材料接合。该工艺十分简单,仅需焊料和电烙铁。

波峰焊是常用的PCB上的通孔元件装配工艺。该方法在标准中有详细描述;但是,由于无铅化工序要求,波峰焊工艺条件已经被重新定义。

人们一直趋向于选用SMD元件(表面贴装器件)。由于采用了全自动化的锡膏印刷、组件安装和焊接过程,SMT生产线已经成为经济高效生产过程的代表。

采用焊接的产品组合


使用M23圆形连接器进行焊接

M23圆形连接器

采用焊接的M23圆形连接器适用于现场连接李兹线,亦可用于修复作业。连接器可在电压高达48 V AC、电流高达20 A时传输信号。电缆、耦合器和设备连接器均支持板前和板后安装。

设备连接器配有焊接接口,可直接焊接到PCB。M23信号连接器有针式和孔式两种,位数在6到19之间。

使用D-SUB连接器进行焊接

D-SUB连接器

带有焊杯的D-SUB连接器适用于连接线径达0.5 mm²的导线。连接器具有3种壳体尺寸,位数在9到25之间,可在狭小空间内实现紧凑接线。