大电流穿墙端子

大电流穿墙端子

面板不造成任何障碍

大电流穿墙端子可以通过面板可靠、持久传输大电流。连接方式任您选择。

返回至 固定式连接器和插拔式连接器

类别

搜索范围 大电流穿墙端子

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气提供种类齐全、设计紧凑的大电流穿墙端子。壁厚1至6 mm,电流可达309 A,电压可达1000 V (VDE),适用于各种应用环境。

优势

  • 通过UL测试认证,电流传输安全可靠
  • 多种导线连接技术可选,灵活性高
  • 适用于各种安装位置
  • 多种安装选项,确保牢固连接

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

连接器

服务


大电流直通式端子

多种安装选项,确保牢固连接