大电流穿墙端子
DFK-PC 16-SS - 安装材料
DFK-PC 16-SS
-
安装材料
1705449
用于DFK-PC 16... 插拔式连接器的螺钉套件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
产品系列
DFK-PC 16/..-ST
位数
0
针距
0 mm
尺寸
针距
-
商业数据
订货号
1705449
包装单位
20 pc
最小订货量
20 pc
销售关键代码
AAHZAI
产品关键代码
AAHZAI
GTIN
4046356032261
单件重量(含包装)
0.706 g
单件重量(不含包装)
0.685 g
原产地
BG
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
附件
CP-PC RD
-
编码条
1701967
DFK-PC MOUNT SET
-
插拔式连接器组套
1054021
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助