PLW 16-6/ 5-10 - 穿墙端子
1821083

横截面 16 mm2
包装类型 纸箱包装

嵌板穿通接线柱块, 接线方式: 推插锁紧式(Push-lock)连接, 直插式弹簧连接, 位数: 5, 负载电流: 41 A, 横截面: 2.5 mm2 - 16 mm2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 0 °, 宽度: 74.4 mm, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

采用无需工具的操作杆,在连接和释放带/不带套管的导线时可节省大量时间
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
闭合操作杆即可实现插拔式连接,节省时间
使用固定楔,可以快速安装在外壳壁上,无需工具