cULus认证
认证ID: E60425-20150613额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 8 A | 24 - 16 | ||
F | ||||
63 V | 8 A | 24 - 16 |
VDE绘图认证
认证ID: 40045969额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
320 V | 8 A | 0.2 - 1.5 |
产品类型 | PCB插拔式连接器 |
产品系列 | HSCP-SP 1,5-.. |
类型 | 标准 |
宽度 | 18.8 mm |
高度 | 10.9 mm |
长度 | 21.6 mm |
订货号 | 2203603 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 250 pc |
销售关键代码 | ACHECB |
产品关键代码 | ACHECB |
GTIN | 4055626431604 |
单件重量(含包装) | 3.809 g |
单件重量(不含包装) | 3.809 g |
原产地 | PL |
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |