连接技术

连接技术

信号、数据和动力传输

菲尼克斯电气始终为您提供面向应用的连接技术。

返回至 技术

类别

  • 螺钉连接
    螺钉连接

    菲尼克斯电气的螺钉连接技术具有免维护和多导线连接的特点,实现最大的连接灵活性。

  • 弹簧连接
    弹簧连接

    菲尼克斯电气的弹簧连接技术实现直观方便的连接操作。

  • 快速免剥线连接
    快速免剥线连接

    菲尼克斯电气的QUICKON快速连接技术采用专利的免剥线快速接线端子,轻松接线,节省空间。

  • 穿刺连接
    穿刺连接

    使用菲尼克斯电气的穿刺连接技术,无需预处理导线即可实现导线的可靠连接。

  • 压接
    压接

    使用菲尼克斯电气的压接技术可实现大批量电缆的快速自动化接线。

  • 螺栓连接
    螺栓连接

    螺栓连接技术专用于O形和U形电缆端头接线。

优势

  • 提供适合各种应用的连接技术
  • 创新设计,轻松连接导线
  • 优质选材,电气连接长期稳定安全

创新解决方案:直插式连接技术

通过直插式连接技术,无需工具即可直接连接刚性导线或带冷压头的导线。

特殊的弹簧设计可轻松连接带冷压头线径达0.34 mm²以上的导线。低插入力让接线更轻松。通过按钮打开弹簧,无需直接接触带电部件,即可松开导线或连接线径0.14 mm²以上不带冷压头的柔性导线。

采用高强度弹簧钢制成的特殊弹簧可产生强大的压接力和导线拔出力,还能实现抗振和气密性连接。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100