Conectores para placas de circuito impresso

Confortável e rápido

Confortável e rápido

Conexão flexível - conexão rápida e livre escolha do tipo de conexão.

Voltar para Bornes e conectores de placa de circuito impresso

Categorias

Procurar em Conectores para placas de circuito impresso

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os conectores para placas de circuito impresso da Phoenix Contact estão disponíveis com tecnologias de conexão inovadoras. Graças às medidas de passo de 2,5 até 15 mm e intensidades de corrente de até 125 A, você pode encontrar sempre a solução certa para o design dos seus equipamentos.

Suas vantagens

  • Flexibilidade com livre escolha da tecnologia de conexão de condutores
  • Vida útil longa graças a geometrias e superfícies de contato aperfeiçoadas
  • Segurança da conexão graças a técnicas de travamento inovadoras
  • Proteção contra encaixe errado graças a sistemas de codificação

Outras informações
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Bornes e conectores de placa de circuito impresso

Serviço


Conectores para placa de circuito impresso no passo de 7,62 mm

Permitem sistemas de bus de energia individuais.


Miniconector de duas linhas

Sistema de conectores com conexão push-in por mola.


Conectores para placa de circuito impresso SDC de uma peça

Conector para placa de circuito impresso de uma peça - confortável, econômico e compacto.