Aprovação
Tensão nominal IN (UL)
Tensão nominal (IEC)
Corrente nominal IN (UL)
Medida do passo
Corrente nominal (IEC)
Cor
Sistema de conexão
Sistema de conexão
Contact type
Sentido de conexão do condutor
Material da superfície de contato
Type of locking
Conector para placa de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm², cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Estanho, tipo de contato: Soquete, Quantidade de potenciais: 2, Número de linhas: 1, Número de polos por linha: 2, quantidade de conexões: 2, família de artigos: MSTB 2,5/..-ST, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, Gancho de encaixe: - Gancho de encaixe, sistema de conexão: CLASSIC COMBICON, Travamento: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão
Conector para placa de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm², cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Estanho, tipo de contato: Soquete, Quantidade de potenciais: 2, Número de linhas: 1, Número de polos por linha: 2, quantidade de conexões: 2, família de artigos: MSTB 2,5/..-ST, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, Gancho de encaixe: - Gancho de encaixe, sistema de conexão: CLASSIC COMBICON, Travamento: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão
Conector para placa de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm², cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Estanho, tipo de contato: Soquete, Quantidade de potenciais: 2, Número de linhas: 1, Número de polos por linha: 2, quantidade de conexões: 2, família de artigos: MSTB 2,5/..-STF, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, Gancho de encaixe: - sem gancho de encaixe, sistema de conexão: CLASSIC COMBICON, Travamento: Travamento parafusado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão
Conector para placa de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm², cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Estanho, tipo de contato: Soquete, Quantidade de potenciais: 2, Número de linhas: 1, Número de polos por linha: 2, quantidade de conexões: 2, família de artigos: MSTB 2,5/..-STF, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, Gancho de encaixe: - sem gancho de encaixe, sistema de conexão: CLASSIC COMBICON, Travamento: Travamento parafusado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão
Conector para placa de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm², cor: verde, corrente nominal: 12 A, superfície de contato: Estanho, tipo de contato: Soquete, Quantidade de potenciais: 2, Número de linhas: 1, Número de polos por linha: 2, quantidade de conexões: 2, família de artigos: MSTB 2,5/..-STF-EX, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, Gancho de encaixe: - sem gancho de encaixe, sistema de conexão: CLASSIC COMBICON (EX), Travamento: Travamento parafusado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão
Conector para placa de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm², cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Estanho, tipo de contato: Soquete, Quantidade de potenciais: 2, Número de linhas: 1, Número de polos por linha: 2, quantidade de conexões: 2, família de artigos: MSTB 2,5/..-STZ, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, Gancho de encaixe: - Gancho de encaixe, sistema de conexão: CLASSIC COMBICON, Travamento: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão
Conector para placa de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm², cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Estanho, tipo de contato: Soquete, Quantidade de potenciais: 3, Número de linhas: 1, Número de polos por linha: 3, quantidade de conexões: 3, família de artigos: MSTB 2,5/..-ST, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, Gancho de encaixe: - Gancho de encaixe, sistema de conexão: CLASSIC COMBICON, Travamento: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão
Conector para placa de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm², cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Estanho, tipo de contato: Soquete, Quantidade de potenciais: 3, Número de linhas: 1, Número de polos por linha: 3, quantidade de conexões: 3, família de artigos: MSTB 2,5/..-ST, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, Gancho de encaixe: - Gancho de encaixe, sistema de conexão: CLASSIC COMBICON, Travamento: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão
Conector para placa de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm², cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Estanho, tipo de contato: Soquete, Quantidade de potenciais: 3, Número de linhas: 1, Número de polos por linha: 3, quantidade de conexões: 3, família de artigos: MSTB 2,5/..-STF, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, Gancho de encaixe: - sem gancho de encaixe, sistema de conexão: CLASSIC COMBICON, Travamento: Travamento parafusado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão
Conector para placa de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm², cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Estanho, tipo de contato: Soquete, Quantidade de potenciais: 3, Número de linhas: 1, Número de polos por linha: 3, quantidade de conexões: 3, família de artigos: MSTB 2,5/..-STF, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, Gancho de encaixe: - sem gancho de encaixe, sistema de conexão: CLASSIC COMBICON, Travamento: Travamento parafusado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão
"$pageName" em