Voeding en apparaatbeveiliging Zorg voor maximale beschikbaarheid van installaties met voedingen en apparatenbeveiligingsschakelaars van Phoenix Contact.

Voedingen en apparatenbeveiligingsschakelaars gemonteerd op montagerail

Beschikbaarheid is in installaties en bij machines het hoogste goed. Met de juiste combinatie van voedingen en apparatenbeveiligingsschakelaars van Phoenix Contact zorgt u voor een betrouwbare voeding van uw installatie en beveiligt u deze tegelijkertijd tegen overbelasting en kortsluiting.

Kies de voor u passende producten en bereik zo de benodigde beschikbaarheid.

Voedingen TRIO POWER en QUINT POWER alsmede de compacte elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar CBMC

TRIO POWER, QUINT POWER en CBMC

Perfect op elkaar afgestemd

Bij toepassing van elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars is een geringe stroomreserve al genoeg om een betrouwbare werking van de apparatenbeveiligingsschakelaar te garanderen.

Onze TRIO POWER- en QUINT POWER-voedingen bieden zelfs bij een belasting van 100 procent nog een extra dynamische boost. Daardoor is er geen overgedimensioneerde voeding nodig. De stroom in circuits met een storing wordt begrensd en afgeschakeld terwijl alle andere installatiedelen blijven functioneren.

QUINT POWER-voeding en thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars CB TM

QUINT POWER en CB TM

Betrouwbare beveiliging met SFB Technology

De QUINT POWER-voeding met SFB Technology is de ideale partner voor thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars. Want voor het betrouwbaar aanspreken van thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars is gedurende korte tijd een veelvoud van de nominale stroom nodig.

De QUINT POWER met SFB Technology levert gedurende 15 milliseconden het zesvoudige van de nominale stroom. Circuits met een storing worden galvanisch gescheiden. Hierdoor beschermt u uw installatie betrouwbaar tegen overbelasting en kortsluiting.

Opbouw van een redundant systeem

Opbouw van een redundant systeem

Maximale beschikbaarheid

Naast de selectieve afzekering van afzonderlijke stroomcircuits levert een redundante opbouw van uw voedingssysteem een extra bijdrage aan de beschikbaarheid van de installatie.

Met de redundante uitvoering van uw voeding en de bekabeling heeft bijv. een spanningsdip in een primaire spanningsaftakking geen invloed op de uitgangsspanning.

Wilt u meer weten?

Klik op de volgende links voor meer informatie over de onderwerpen Voedingen en Apparatenbeveiligingsschakelaars.