Behuizingssystemen voor elektrische apparaten

Altijd de juiste behuizing

Altijd de juiste behuizing

Met het veelzijdige aanbod aan elektronicabehuizingen beschikt u over alle mogelijkheden om uw apparaat professioneel vorm te geven.

Volledige flexibiliteit op het gebied van vorm, kleur en functie – dat is de kerngedachte achter de elektronicabehuizingen van Phoenix Contact. Aan de wand, als handheld-behuizing of op de montagerail, van lichtgrijs tot hemelsblauw, smal of breed – hier vindt u altijd de juiste behuizing met bijpassende aansluittechniek voor uw elektronica.

Uw voordelen

  • optimale vormgeving van uw apparaat – door een omvangrijk assortiment behuizingstechnieken
  • optimale synergie-effecten – door behuizing en aansluittechniek uit één hand
  • snelle en eenvoudige installatie – dankzij de geïntegreerde busverbinder
  • klantspecifieke uitvoeringen – door bedrukken, frezen en stansen van de behuizing
  • speciale nieuwe ontwikkelingen voor uw apparaatideeën – met onze knowhow als ervaren behuizingsfabrikant

Aluminiumbehuizingen van de serie UM-ALU voor in schakelkasten

Behuizingen voor de schakelkast  

Aluminium profielbehuizingen UM-ALU voor de montagerail

De behuizingen bieden u een hoge mate van flexibiliteit en individualiteit. U kunt de behuizing exact op de omvang van uw printplaat afstemmen en zelfs grotere componenten integreren. Met de aluminiumbehuizingen beschermt u uw elektronica effectief tegen thermische en elektromagnetische invloeden.

  • flexibel in de apparaatconstructie – met meerdere geleidegroeven voor printplaten
  • individueel aan te passen – met flexibele aluminium afdekkappen
  • variabele montage – aan de wand of op de montagerail

Aluminiumbehuizingen van de serie HC-ALU voor toepassingen in het veld

Handheld-behuizingen HC-ALU voor Outdoor-toepassingen  

Handheld-behuizingen HC-ALU voor Outdoor-toepassingen

De spatwaterdichte handheld-behuizingen overtuigen door hun ergonomische design. Tegelijkertijd bieden de platte vlakken ruimte voor opdrukken. Uitsparingen in de zijdelen en in het profieldeksel maken de aansluitende integratie van bijvoorbeeld folietoetsenborden mogelijk.

Aangevuld door de bijpassende aansluittechniek in beschermklasse IP65/67 ontstaat er een professionele handheld-behuizing voor stationaire en mobiele toepassingen.

Professionele service voor individuele behuizingen

Klantspecifieke behuizingsvarianten  

Klantspecifieke behuizingsvarianten

Moderne en intelligente apparaten vereisen steeds vaker een individuele aanpassing aan de meest uiteenlopende omstandigheden.

Of het nu gaat om behuizingen van metaal of kunststof, met speciale kleuren, bedrukkingen of bewerkt met frees- of stansgereedschap – ons Service Center genereert samen met u een op maat gesneden behuizingsoplossing.

Wilt u meer weten?

Klik op de volgende knop voor informatie over het thema Apparaataansluiting
voor data, signalen en energie.