Aansluittechniek voor aandrijvingen

Maximaal vermogen bij minimale bouwgrootte

Maximaal vermogen bij minimale bouwgrootte

Gebruik de M12- en M17-connectoren voor het ontwikkelen van compacte apparaten.

Motoren en apparaten worden steeds compacter en krachtiger. Met de nieuwe M12- en M17-connectoren biedt Phoenix Contact daarvoor een passende oplossing: compacte aansluitingen voor stromen tot 20 A.

Uw voordelen

  • ruimte besparen bij gelijkblijvend vermogen – dankzij de gereduceerde bouwgrootte
  • met een halve draai snel en veilig aansluiten – met de SPEEDCON-snelvergrendeling
  • foutloos aansluiten – dankzij mechanische codering voor M12-AC- en DC-connectoren en kleurcodering bij M17-connectoren
  • betrouwbaar in gebruik – door robuuste bouwvormen en hoogwaardige materialen in beschermklasse IP65/67

Voor het eerst hoge vermogens in bouwvorm M12

M12-connectoren  

M12: veel vermogen bij weinig ruimte

Met de compacte M12 POWER-connector kan voor het eerst 12 A en 630 V via een M12-connector op uw apparaat worden aangesloten. Zo maakt bouwgrootte M12 nieuwe toepassingen mogelijk voor bijvoorbeeld de voeding van uw elektrische apparatuur.

De S- en T-polarisatie voorkomt het verkeerd insteken.

M17-connectoren voor energie en signalen

M17-connectoren  

Energie en signalen in het compacte M17-formaat

De ronde connectoren uit de serie M17 COMPACT stellen nieuwe normen in de trend naar miniaturisatie. Ondanks de kleinere bouwgrootte – 15 % gereduceerd ten opzichte van gangbare M17-connectoren – zijn de 4- t/m 17-polige ronde connectoren geschikt voor overdrachtsvermogens tot 20 A en 630 V.

Drie nieuwe behuizingsbouwvormen en de individuele markering van de connectoren met kleurringen bieden flexibele oplossingen voor uw elektrische aansluiting.

Met kunststof omspoten connectoren van M5 t/m M40

SPEEDCON-snelvergrendeling  

Met kunststof omspoten connectoren

De snelvergrendeling SPEEDCON functioneert volgens het principe plug & turn; daarbij is de SPEEDCON-snelvergrendeling 100 % compatibel met alle M12-connectoren. Dat wil zeggen dat u niet aan iets nieuws hoeft te wennen.

Met slechts een halve draai bereikt u een optimale verbinding en reduceert u de montagetijd met 90 %.

Daar kunt u zeker van zijn: SPEEDCON van Phoenix Contact heeft alle elektrische en mechanische eigenschappen van de klassieke M12-connector en voldoet aan alle gangbare normen en voorschriften.

Wilt u meer weten?

Klik op de volgende knop voor informatie over het thema
Apparaataansluiting voor data, signalen en energie.