SKEDD-directe connectoren maken poortbesturing modulair schaalbaar

Overzicht

Poortbesturing Drico 2.0  

De poortbesturing Drico 2.0 van ASO voldoet aan de veiligheidsrelevante functies

  • ASO GmbH biedt veiligheidsoplossingen voor de geautomatiseerde poort- en machineveiligheid.
  • Het bedrijf zorgt voor schaalbaarheid van de elektronische uitrusting van de poortbesturing Drico 2.0, om compatibele oplossingen voor verschillende vermogensklassen te kunnen bieden.
  • Daarbij zorgen SKEDD-directe connectoren voor een aan de behoefte aangepaste uitrusting van de besturing met extra aansluitingen.
  • Dankzij de ongesoldeerde, directe insteekveerdruktechniek worden de connectoren eenvoudig en veilig in de eindmontage gestoken en vergrendeld.

Klantprofiel

Dennis Mettner en Norbert Pewny  

Hardware-ontwikkelaar Dennis Mettner en projectmanager Norbert Pewny (rechts) van ASO GmbH in Lippstadt

ASO GmbH komt uit Lippstadt in Noordrijn-Westfalen en ontwikkelt, produceert en verkoopt poortbesturingen, veiligheidscontactstrips, contactmatten en veiligheidscontactbuffers voor toepassingen in productie-inrichtingen en koelhuizen en voor gebruik in de logistiek en de agrarische techniek. Het bedrijf heeft ongeveer 180 medewerkers in dienst op de locaties in Duitsland, China en in de VS.

Toepassing

Modulaire opbouw voor extra functies  

SKEDD-directe connectoren ondersteunen de modulaire opbouw en zorgen voor een eenvoudige integratie van extra functies, zoals lichtschermen

De poortbesturing Drico 2.0 voert centrale functies van horizontaal of verticaal openende poorten uit. Daartoe behoort ook de aansturing van aandrijvingen voor het openen en sluiten, de integratie van de poortrem of een veiligheidsstopfunctie en de integratie van extra functies zoals encoders of thermoschakelaars. Voor klantspecifieke vermogenseisen biedt ASO GmbH de poortbesturingen in verschillende vermogensklassen met overeenkomstige op schaal gebrachte elektronische uitrusting aan. De module omvat in totaal negen verschillende printplaat-lay-outs waarmee maximaal 480 variaties mogelijk zijn. Gespecificeerd zijn er op dit moment 25 uitrustingsvarianten. "Het hogere vermogensspectrum bestaat uit hoogfrequente, door verkeer, gebruikers of processen gestuurde poorten met bijvoorbeeld meerdere aandrijvingen, inductielussen of stoplichten", vertelt projectmanager Norbert Pewny. "Hoe complexer het totale systeem is, des te belangrijker worden veiligheidsfuncties. Zo moet de functionaliteit van de besturing meegroeien." Bij de ontwikkeling van het modulaire systeem houdt ASO GmbH altijd de eisen van de klant in het oog. "De basisgedachte is een zo transparant mogelijke hardwareschaalbaarheid. Daarmee kunnen onze klanten vervolgens hun voordeel doen."

De oplossing

Hoog aansluitcomfort door directe insteekveerdruktechniek  

De directe connectoren met push-in-veerdrukaansluiting worden ongesoldeerd, handmatig in gemetaliseerde boorgaten gestoken.

Alleen met printplaataansluitingen zoals klemmen of connectoren is het mogelijk signalen, gegevens en vermogens tussen de poortbesturing en andere afnemers zoals aandrijvingen over te dragen. Daarom is de aansluittechniek voor de schaalbaarheid van de functionaliteit erg belangrijk. Centrale en in alle vermogensklassen gelijkblijvende functies worden gerealiseerd met gangbare printklemmen en -connectoren van Phoenix Contact. Voor extra functies zoals rem-choppers, encoders of thermische schakelaars, zet ASO daarnaast in op SKEDD-directe connectoren met één of twee rijen. Deze innovatieve aansluittechniek is mogelijk, omdat de connectoren uit de series SDC 2,5 en SDDC 1,5 ongesoldeerd zijn en daardoor reversibel direct op de printplaat aangesloten en met splijtnagels vergrendeld kunnen worden.

De connectoren zijn toegelaten volgens UL 1059, CAN/CSA C22.2 nr. 158-10 en DIN EN 61984 en kunnen voor maximaal 25 insteek- en trekcycli worden gebruikt. "Dat de connectoren niet gesoldeerd worden is ideaal. Daardoor kunnen we, afhankelijk van de uitvoering van het apparaat bepaalde componenten in de eindmontage naderhand toevoegen of gewoon weglaten", aldus Dennis Mettner, hardware-ontwikkelaar bij ASO GmbH. Het voordeel voor de ASO-klanten: ze ontvangen een aan uw speciale eisen aangepaste hardware-uitrusting en hoeven niet voor functies en componenten te betalen die ze niet nodig hebben.

De ontwikkelaars hebben centrale en in alle vermogensklassen gelijkblijvende functies gerealiseerd met gangbare printklemmen en -connectoren van Phoenix Contact. Doorslaggevende criteria waren de hoge betrouwbaarheid en de wereldwijde beschikbaarheid van de aansluittechniek. Want klanten moeten uiteindelijk wereldwijd de nieuwe besturing in hoge aantallen kunnen toepassen.

Conclusie

Innovatieve SKEDD-directe connectoren van Phoenix Contact ondersteunen het modulaire besturingsconcept van ASO GmbH. In de poortbesturing Drico 2.0 dienen de connectoren uit de series SDC 2,5 en SDDC 1,5 voor de toepassingsconforme integratie van extra besturingsfuncties. Dankzij de ongesoldeerde directe insteekveerdruktechniek bij de SKEDD kunnen de 3-, 5- en 11-polige connectoren eenvoudig en veilig in de eindmontage gestoken en vergrendeld worden. "De SKEDD-technologie is de ideale aanvulling van ons modulaire systeem", legt Mettner uit. "We testen op dit moment of het mogelijk is om in de toekomst ook de AC-Out-aansluiting met directe connectoren van Phoenix Contact te realiseren."

Producten

ProducttypeBeschrijvingArtikelaanduidingArtikelnummer
SKEDD-directe connectoreneen rij, 3- polig
twee rijen, 11-polig
SDC 2,5/3-PV-5,0
SDDC 1,5/11-PV-3,5
1864040
1848736
Printklemmen4-polig
3-polig
8-polig
SPT 2,5/4-V-5,0
SPT 2,5/3-V-5,0
PTSM 0,5/8-2,5-V-THR
1991118
1991105
1771017
Printplaat-basiselementen2-polig
3-polig
4-polig
8-polig
9-polig
14-polig
2-polig
MSTBVA 2,5/2-G-5,08
MSTBVA2,5/3-G-5,08
MSTBVA2,5/4-G-5,08
MSTBVA2,5/8-G-5,08
MSTBVA2,5/9-G-5,08
MSTBVA2,5/14-G-5,08
MCV1,5/2-G-3,5
1755736
1755749
1755752
1755794
1755804
1755859
1843606
Printplaatconnectoren2-polig
3-polig
4-polig
5-polig
2-polig
MVSTBR 2,5/2-ST-5,08
MVSTBR 2,5/3-ST-5,08
MVSTBR 2,5/4-ST-5,08
MVSTBR 2,5/5-ST-5,08
MC 1,5/2-ST-3,5
1792249
1792252
1792265
1792278
1840366
ProducttypeBeschrijvingArtikelaanduidingArtikelnummer
SKEDD-directe connectoreneen rij, 3- polig
twee rijen, 11-polig
SDC 2,5/3-PV-5,0
SDDC 1,5/11-PV-3,5

Printklemmen4-polig
3-polig
8-polig
SPT 2,5/4-V-5,0
SPT 2,5/3-V-5,0
PTSM 0,5/8-2,5-V-THR


Printplaat-basiselementen2-polig
3-polig
4-polig
8-polig
9-polig
14-polig
2-polig
MSTBVA 2,5/2-G-5,08
MSTBVA2,5/3-G-5,08
MSTBVA2,5/4-G-5,08
MSTBVA2,5/8-G-5,08
MSTBVA2,5/9-G-5,08
MSTBVA2,5/14-G-5,08
MCV1,5/2-G-3,5






Printplaatconnectoren2-polig
3-polig
4-polig
5-polig
2-polig
MVSTBR 2,5/2-ST-5,08
MVSTBR 2,5/3-ST-5,08
MVSTBR 2,5/4-ST-5,08
MVSTBR 2,5/5-ST-5,08
MC 1,5/2-ST-3,5