Oplossing voor de lichtregeling

Overzicht

Verlichte productiehal  

Intelligent lichtregelsysteem – flexibel en klantspecifiek

  • Engineers, installateurs en beheerders van lichttechnische installaties staan voor de uitdaging om bepaalde delen van gebouwen en terreinen te verlichten en de lichtsterkte afzonderlijk te regelen.
  • Phoenix Contact biedt lichtverdeelkasten aan die kant-en-klaar kunnen worden geïnstalleerd en via het Ethernet-netwerk in het desbetreffende besturingssysteem en in energiemanagementsystemen kunnen worden geïntegreerd.
  • De lichtverdeelkasten kunnen eenvoudig worden ingesteld en gekoppeld. Zo realiseert u overkoepelende lichtgroepfuncties voor een op de behoefte afgestemde verlichting.

Toepassing

Grote kantoorruimte  

Vriendelijke sfeer door licht

Licht zorgt voor veiligheid, concentratie en sfeer, zowel in de productie als op kantoor. De kwaliteit van de verlichting neemt toe terwijl de energiekosten worden geminimaliseerd. Daarbij gaat het allang niet meer om het simpelweg aan- en uitschakelen van het licht. Engineers, installateurs en beheerders van lichttechnische installaties staan voor de uitdaging om bepaalde delen van gebouwen en terreinen afzonderlijk te verlichten en de lichtsterkte aan te passen aan het invallende daglicht of andere factoren.

Deze nieuwe taken vereisen automatisering van de verlichting. Er dient rekening te worden gehouden met verschillende invloeden van buitenaf, zoals productie- en pauzetijden, veiligheidsvoorschriften of het daglicht, maar ook met specifieke wensen. Om aan deze eisen tegemoet te kunnen komen, is een complexe besturing van de verlichtingstechnische voorzieningen nodig. Een toenemende kostendruk in combinatie met een hoge flexibiliteit vraagt hier om nieuwe besturingsconcepten en oplossingen voor de verlichtingstechnische voorzieningen.

Oplossing

Phoenix Contact biedt diverse lichtverdeelkasten aan, die installatiegereed zijn opgebouwd en daardoor direct kunnen worden aangesloten. Via een webbrowser worden alle gewenste functies gedefinieerd. Het systeem kan via een Ethernet-netwerk in het betreffende besturingssysteem alsmede in energiemanagementsystemen worden geïntegreerd.

De lichtverdeelkasten zijn leverbaar in varianten voor industriehallen, kantoorgebouwen, outdoor-toepassingen en noodverlichting. Ze kunnen zowel afzonderlijk worden bediend als gecombineerd tot grotere aantallen, zonder dat daardoor hogere engineeringskosten ontstaan.

U kunt de lichtverdeelkasten eenvoudig koppelen en door het overnemen van de parameters snel instellen. Zo realiseert u overkoepelende lichtgroepfuncties die meerdere lichtverdeelkasten gecombineerd laten functioneren. Alleen de voeding van de kast, de lampen of lichtslangen, eventueel DALI, de ingangssignalen van conventionele schakelaars of bewegingsmelders, eventuele lichtsensoren en het Ethernet-netwerk hoeven te worden aangesloten.

Eenvoudig opstellen en aansluiten  

Gekoppelde lichtregeling

Voor installatie voorbereide lichtverdeelkasten  

Lichtverdeelkast van Phoenix Contact

Light Control – van standaard tot klantspecifiek

In de kern bestaat de oplossing uit een krachtige modulaire besturing met een kant-en-klaar programma en een webserver-interface voor de parametrering van de gewenste functies.

  • 24 V DC-uitgangssignalen schakelen vermogensrelais of contactors voor de aansturing van de lampen.
  • Als alternatief staan tot acht DALI-interfaces ter beschikking, die in totaal ca. 500 lampen intelligent aansturen.
  • 24 V DC-ingangsmodulen maken de aansluiting van knoppen, schakelaars en bewegingsmelders als ingangssignalen mogelijk.
  • Een interfacemoduul maakt de aansluiting van een draadloze EnOcean-ontvanger mogelijk.
  • Voor een comfortabele bediening kunnen via het netwerk op OPC gebaseerde touchpanels worden geïntegreerd.
  • De integratie van lichtsensoren gebeurt via standaard analoge signalen.
  • Een energiemetingsklem zorgt voor de meting van elektrische grootheden voor de energiegegevensregistratie.

Uw voordelen

  • meer efficiëntie door behoeftegeoriënteerde verlichting
  • flexibele en snelle organisatie van de verlichting via webbrowser
  • geringe engineeringswerkzaamheden door voor montage voorbereide, voorbedrade schakelkasten
  • snelle inbedrijfstelling door eenvoudige definitie van functies
  • parametrering en diagnose van de verlichting op afstand

Producten

BeschrijvingTypeArtikelnr.
Lichtverdeler voor halverlichting met 1-fase aftakkingenCBL-LCC-TS-6-AN-12400326
Lichtverdeler voor halverlichting met DALICBL-LCC-TS-6-DALI-12403027
Lichtverdeler voor kantoorgebouw met 1-fase aftakkingenCBL-LCC-TS-6-RB-12403030
Lichtverdeler voor kantoorgebouw met DALICBL-LCC-TS-6-DALI-RB-12400310
Lichtverdeler voor buitenverlichting met 1-fase aftakkingenCBL-LCC-TS-6-AL-12403031
Lichtverdeler voor veiligheidsverlichting en noodsymbolenCBL-LCC-TS-6-EN-12403033
Software Light Control (SD-kaart voor PLC-type ILC 171 ETH-2TX)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL2400327
BeschrijvingTypeArtikelnr.
Lichtverdeler voor halverlichting met 1-fase aftakkingenCBL-LCC-TS-6-AN-1
Lichtverdeler voor halverlichting met DALICBL-LCC-TS-6-DALI-1
Lichtverdeler voor kantoorgebouw met 1-fase aftakkingenCBL-LCC-TS-6-RB-1
Lichtverdeler voor kantoorgebouw met DALICBL-LCC-TS-6-DALI-RB-1
Lichtverdeler voor buitenverlichting met 1-fase aftakkingenCBL-LCC-TS-6-AL-1
Lichtverdeler voor veiligheidsverlichting en noodsymbolenCBL-LCC-TS-6-EN-1
Software Light Control (SD-kaart voor PLC-type ILC 171 ETH-2TX)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11
Referrer:

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten